LTM4671
新規設計に推奨クワッド DC/DC µ設定可能デュアル 12A、デュアル 5A 出力アレイ付きモジュール・レギュレータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$32.35
製品の詳細
- デュアル 12A およびデュアル 5A 出力付きクワッド出力降圧µ モジュール®レギュレータ
- 広い入力電圧範囲:3.1V ~ 20V
- デュアル12A DC出力、0.6V〜3.3V
- デュアル 5A DC 出力、0.6V〜5.5V
- 最大7W電力消費 (TA = 60°C, 200LFM No Heat Sink)No Sink)
- ±1.5% 全出力電圧レギュレーション
- デュアル差動センシング・アンプ
- 電流モード制御、高速過渡応答
- 高出力電流の並列接続が可能
- 選択可能バースト・モード®動作
- 出力電圧トラッキング
- 内部温度検知ダイオード出力
- 外付け周波数同期
- 過電流、電流および温度からの保護
- 9.5 mm × 16 mm × 4.72 mm BGA パッケージ
LTM4671 はクワッドDC/DC出力降圧µ モジュール(マイクロモジュール)レギュレータで、12A とデュアル 5A 出力を提供します。パッケージには、スイッチング・コントローラ、パワー電界効果トランジスタ、インダクタ、その他の部品が含まれています。LTM4671 は 3.1 V ~ 20 V の入力電圧範囲で動作し、2つの 12A チャンネル用に 6 V ~ 3.3 V、2 つの 5A チャンネル用に 0.6 V ~ 5.5 V の出力電圧範囲をサポートし、それぞれ 1 本の外部抵抗で設定することができます。必要なのはバルク入出力コンデンサのみです。
故障保護機能には、過電圧、過電流と過熱の保護が含まれます。LTM4671 は、9.5 mm × 16 mm × 4.72 mm BGA パッケージで提供されます。
アプリケーション
- マルチレール・ポイント・オブ・ロード・レギュレーション
- FPGA、DSP および ASIC アプリケーション
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTM4671EY#PBF | 209-Lead BGA (16mm x 9.5mm x 4.72mm) | ||
LTM4671IY#PBF | 209-Lead BGA (16mm x 9.5mm x 4.72mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM4671EY#PBF | 製造中 | |
LTM4671IY#PBF | 製造中 | |
1 27, 2021 - 20_0380 LTM4671 Notification of Qualification of New Mold Compound |
||
LTM4671EY#PBF | 製造中 | |
LTM4671IY#PBF | 製造中 | |
2 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM4671EY#PBF | 製造中 | |
LTM4671IY#PBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTM4671
LTpowerCAD 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。