LTC3314

新規設計に推奨

5V、デュアル4A/2相8A降圧DC/DCレギュレータ(2.2mm × 2.7mm WLCSP)

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.01
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • デュアル4A出力
  • 単一出力の2相8A降圧コンバータとして構成可能
  • 高効率:12mΩハイサイド、8mΩローサイド
  • 最大総合DC出力誤差:±1%
  • 広帯域幅、高速過渡応答
  • VIN範囲:2.25V~5.5V
  • VOUT範囲:0.5V~VIN
  • 周波数は3MHzまで設定可能
  • 低IQの低リップルBurst Mode®動作
  • シャットダウン電流:1.4μA
  • 最小オン時間:35ns
  • 内部補償
  • 電源シーケンス用の高精度イネーブルとパワー・グッド
  • 小型の30ピン、2.2mm × 2.7mm WLCSPパッケージ
LTC3314
5V、デュアル4A/2相8A降圧DC/DCレギュレータ(2.2mm × 2.7mm WLCSP)
LTC3314A Application Circuit LTC3314A Pin Configuration LTC3314A Performance Graph
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
LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3314A

LTpowerCAD 2

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC3205A

LTC3314A | 3.3Vを1V 8Aに変換する2MHz 2相低リップル降圧DC/DCレギュレータ

製品詳細

デモ回路3205Aには、LTC3314A(5V、デュアル4A/2相8A降圧DC/DCレギュレータIC)が搭載されています。このデモ回路は、2相、2MHz、3.3V入力、シングル1V出力、8A降圧レギュレータとして構成されています。出力リップルを減らすため、上部のスイッチには180度の位相差があります。

LTC3314Aはデュアル・モノリシック同期4A降圧パワー段を備え、30ボール、2.2mm × 2.7mmのWLCSPパッケージを採用しているため、性能条件が厳しい省スペースのアプリケーションに適しています。両方の降圧段が、小さな外付け部品で高効率と高速過渡応答を実現します。LTC3314Aは、デュアル出力、出力あたり4Aの降圧コンバータとして構成することもできます。デュアル出力アプリケーションの例として、DC3204A を参照してください。LTC3314Aのデータシートには、動作および用途の詳細が記載されています。このデモ回路を評価または変更するときは、デモ・マニュアルと併せてLTC3314Aのデータシートを参照してください。

DC3205Aは、パルススキップ、強制連続、Burst Mode®の3つの動作モードをサポートします。クロック周波数と動作モードは両方のレギュレータで共有されます。ユーザはJP1ジャンパで希望の動作モードを選択できます。JP1をFC/SYNC位置に設定すると、LTC3314Aを1MHz〜3MHzのクロック周波数に同期させ、強制連続モードで動作させることもできます。

このデモ回路には、ノイズに敏感なアプリケーション用のEMIフィルタが含まれています。EMIフィルタで電力を供給するには、VIN EMI端子を介して入力電圧を印加してください。

eval board
DC3204A

LTC3314A | 3.3Vを4Aで1.2V/1.8Vに変換する2MHzデュアル降圧DC/DCレギュレータ

製品詳細

デモ回路3204Aには、LTC3314A(5V、デュアル4A/2相8A降圧DC/DCレギュレータIC)が搭載されています。このデモ回路は、1.2Vと1.8Vのデュアル4A出力を備えた2MHz、3.3Vの入力降圧レギュレータとして構成されています。

LTC3314Aはデュアル・モノリシック同期4A降圧パワー段を備え、30ボール、2.2mm × 2.7mmのWLCSPパッケージを採用しているため、性能条件が厳しい省スペースのアプリケーションに適しています。両方の降圧段が、小さな外付け部品で高効率と高速過渡応答を実現します。LTC3314Aは、単一出力の2相8A降圧コンバータとして構成することもできます。単一出力2相アプリケーションの例として、DC3205A を参照してください。LTC3314Aのデータシートには、動作および用途の詳細が記載されています。このデモ回路を評価または変更するときは、デモ・マニュアルと併せてLTC3314Aのデータシートを参照してください。

DC3204Aは、パルススキップ、強制連続、Burst Mode®の3つの動作モードをサポートします。クロック周波数と動作モードは両方のレギュレータで共有されます。ユーザはJP3ジャンパで希望の動作モードを選択できます。JP3をFC/SYNC位置に設定すると、LTC3314Aを1MHz〜3MHzのクロック周波数に同期させ、強制連続モードで動作させることもできます。

このデモ回路には、ノイズに敏感なアプリケーション用のEMIフィルタが含まれています。EMIフィルタで電力を供給するには、VIN EMI端子を介して入力電圧を印加してください。

DC3205A
LTC3314A | 3.3Vを1V 8Aに変換する2MHz 2相低リップル降圧DC/DCレギュレータ
DC3205A Evaluation Board DC3205A Evaluation Board - Top View DC3205A Evaluation Board - Bottom View
DC3204A
LTC3314A | 3.3Vを4Aで1.2V/1.8Vに変換する2MHzデュアル降圧DC/DCレギュレータ
DC3204A Evaluation Board DC3204A Evaluation Board - Top View DC3204A Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

ltc3314に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品