製品概要
製品概要
デモ回路3205Aには、LTC3314A(5V、デュアル4A/2相8A降圧DC/DCレギュレータIC)が搭載されています。このデモ回路は、2相、2MHz、3.3V入力、シングル1V出力、8A降圧レギュレータとして構成されています。出力リップルを減らすため、上部のスイッチには180度の位相差があります。
LTC3314Aはデュアル・モノリシック同期4A降圧パワー段を備え、30ボール、2.2mm × 2.7mmのWLCSPパッケージを採用しているため、性能条件が厳しい省スペースのアプリケーションに適しています。両方の降圧段が、小さな外付け部品で高効率と高速過渡応答を実現します。LTC3314Aは、デュアル出力、出力あたり4Aの降圧コンバータとして構成することもできます。デュアル出力アプリケーションの例として、DC3204A を参照してください。LTC3314Aのデータシートには、動作および用途の詳細が記載されています。このデモ回路を評価または変更するときは、デモ・マニュアルと併せてLTC3314Aのデータシートを参照してください。
DC3205Aは、パルススキップ、強制連続、Burst Mode®の3つの動作モードをサポートします。クロック周波数と動作モードは両方のレギュレータで共有されます。ユーザはJP1ジャンパで希望の動作モードを選択できます。JP1をFC/SYNC位置に設定すると、LTC3314Aを1MHz〜3MHzのクロック周波数に同期させ、強制連続モードで動作させることもできます。
このデモ回路には、ノイズに敏感なアプリケーション用のEMIフィルタが含まれています。EMIフィルタで電力を供給するには、VIN EMI端子を介して入力電圧を印加してください。
対象となる製品
関連資料
-
DC3205A - Schematic2023/03/29PDF103 K
-
DC3205A - Demo Manual (Rev. 0)2023/03/29PDF953 K
-
DC3205A - Design Files2023/03/29ZIP3 M