LT3964-1

新規設計に推奨

I2Cを使用したデュアル36V同期整流式2A降圧LEDドライバ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.20
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 広い入力電圧範囲:4V~36V
  • 2つの独立した2A/40V同期整流式降圧
  • 内部True Color PWM調光(8192:1)、アナログ調光、フォルト通知用のI2Cインターフェース
  • 1000:1外部True Color PWM調光および10:1外部アナログ調光
  • パルス幅変調器(PWM)および出力切断用のPチャンネル金属酸化膜半導体(PMOS)スイッチ・ドライバ
  • ±3%の定電流レギュレーション
  • 調整可能な周波数:200kHz~2MHz
  • クロック出力を使用した周波数同期
  • 通知付きの設定可能なOPENLED保護
  • 通知付きの短絡保護
  • ヒステリシス付きの設定可能な低電圧ロックアウト
  • 内部補償
  • I2C用の9つの固有のデバイス・アドレス
  • 5mm × 6mm 36ピン・クワッド・フラット・リードなし(QFN)パッケージで提供
LT3964-1
I2Cを使用したデュアル36V同期整流式2A降圧LEDドライバ
LT3964-1 Application Circuit LT3964-1 Pin Configuration
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
LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3964
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-LT3964-1

I2Cを使用した36V同期デュアルLEDドライバ

製品詳細

EVAL-LT3964-1-AZ評価回路は、I2Cを使用する36V同期デュアル発光ダイオード(LED)ドライバで、LT3964-1を搭載しています。VINが9V~36Vのとき、2つのチャンネルのLEDを1Aで駆動します。EVAL-LT3964-1-AZは、2MHzのスイッチング周波数で動作します。その2つのチャンネルによって、異なる電流、電圧、または調光比でLEDストリングを別々に駆動できます。I2C通信で制御することも、適切なADDRピン設定を使用して、I2C以外のモードで実行することもできます。LEDのオープン、短絡両方の状態から保護されており、フォルト状態を通知します。I2Cモードでは、フォルト通知を有効または無効に設定できます。一意のアドレスを使用して、最大8つの異なるEVAL-LT3964-1-AZを同じI2Cバス上に配置できます。DC2026C Linduino® Oneデモ回路に接続すると、シリアル・インターフェースが使用可能になります。

LT3964-1は入力電圧の範囲が4V~36Vです。2つの独立した1.8A、40V降圧コンバータと内部同期型40Vスイッチを備えており、高効率と小型サイズを実現しています。また、200kHz~2MHzの調整可能なスイッチング周波数を提供しています。外部ソースに同期したり、クロック出力(CLKOUT)を使用してプログラミングしたりできます。PWMTGの高圧側PWM MOSFETドライバは、短絡保護と汎用性を支援します。評価回路はチャンネルあたり2つのLEDのみに最適化されていますが、VINが十分に高く、回路部品を適切に変更すれば、最大33VのLEDを使用する降圧レギュレータに変更できます。

I2C以外のモードでは、提供されたタレットにPWM信号またはCTRL電圧を入力することで、各チャンネルを個別にPWMおよびアナログ調光できます。I2Cモードでは、各チャンネルを最大8192:1まで調光でき、シリアル通信を使用して高い比率でアナログ調光できます。

スペースとコストを節約するために、小型セラミック入出力コンデンサが使用されています。開放LEDの過電圧保護では、LEDストリングがオープンになると、ICの定電圧レギュレーション・ループを使用して出力を約8.1Vに安定化します。

シンプルな抵抗をいくつか選択して、回路で低電圧ロックアウトを調節できます。出力電圧(過電圧保護)は、より高いストリング電圧に対して帰還抵抗を変更することにより調整できます。より高い電圧に対応するには、他の部品も変更が必要になる場合があります。

LT3964-1とその動作、およびアプリケーションの詳細は、このデバイスのデータシートに記載されています。このEVAL-LT3964-1-AZユーザ・ガイドと併せて、LT3964-1のデータシートも参照してください。LT3964RUHE-1#PBFは、熱強化型グラウンド・パッドが付いた36ピン・プラスチック5mm × 6mm QFNパッケージで組み立てられています。最大の熱性能を得るため、ボードを適切にレイアウトすることが重要です。データシートのレイアウトに関する考慮事項のセクションを参照してください。

EVAL-LT3964-1
I2Cを使用した36V同期デュアルLEDドライバ
LT3964-1 Evaluation Board Angle View LT3964-1 Evaluation Board Top View LT3964-1 Evaluation Board Bottom View

最新のディスカッション

lt3964-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品