Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC407
新規設計に推奨GaAs InGaP HBT MMICパワー・アンプ、5GHz~7GHz
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- ゲイン: 15 dB
- 飽和電力: +29 dBm
- 28% の PAE
- 電源電圧: +5 V
- パワーダウン機能
- 外部マッチング不要
HMC407MS8GおよびHMC407MS8GE は、高効率 GaAs InGaP ヘテロ接合バイポーラ・トランジスタ(HBT)を使用した MMIC パワー・アンプで、動作範囲は 5 GHz ~ 7 GHz です。このアンプを動作させるのに外部マッチングは不要であり、入出力が正確に 50 Ω に整合しています。このアンプは、RF 性能と熱性能を改善するために、低価格のエクスポーズド・パッド付き 8 ピン表面実装パッケージを採用しています。このアンプは、+5 V 電源電圧から 28% の PAE で 15 dB のゲインと +29 dBm の飽和電力を提供します。アンプを使用しないときの消費電流を節約するため、パワーダウン機能を利用できます。
アプリケーション
- UNII
- HiperLAN
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 3
製品選択ガイド 1
品質関連資料 4
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC407MS8G | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
HMC407MS8GE | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
HMC407MS8GETR | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
HMC407MS8GTR | 8-Lead MSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 6, 2019 - 19_0063 Assembly Site Transfer of Select MSOP and SOIC_N E-pad Devices to Carsem Malaysia |
||
HMC407MS8G | ||
HMC407MS8GE | 製造中 | |
HMC407MS8GETR | 製造中 | |
HMC407MS8GTR | ||
6 4, 2025 - 25_0035 Carsem SnPb Packaging End of Life |
||
HMC407MS8G | ||
HMC407MS8GTR |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くSパラメータ 1
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開く