ADuM150N

新規設計に推奨

フェイルセーフおよび0リバース・チャンネル機能付きの堅牢な実効値3.0kVの5チャンネル・デジタル・アイソレータ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.90
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高いコモンモード過渡耐圧:100kV/μs
  • 放射ノイズ、伝導ノイズに対して高い耐性を示す
  • 短い伝搬遅延
    • 5V動作時:13ns(最大値)
    • 1.8V動作時:15ns(最大値)
  • 保証データ・レート:150Mbps(最大値)
  • 安全と規制に関する認定(申請中)
    • UL認定:1分間で実効値3000V、UL 1577規格に準拠
    • 「CSA Component Acceptance Notice 5A」に準拠
    • VDE適合性認定
      • DIN V VDE V 0884-10(VDE V 0884-10):2006-12
      • VIORM = 565Vピーク
    • GB4943.1-2011に準拠するCQC認定
  • 低い動作時消費電力
  • 1.8Vから5Vへのレベル変換
  • 高温動作:125°C
  • フェイルセーフ・ハイまたはロー・オプション
  • 16ピン、RoHS準拠のナロー・ボディSOICパッケージ
ADuM150N

フェイルセーフおよび0リバース・チャンネル機能付きの堅牢な実効値3.0kVの5チャンネル・デジタル・アイソレータ

ADuM150N Functional Block Diagram ADuM150N-PC
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
IBISモデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-5CH6CHEBZ

8ピンSOIC採用、5チャンネルおよび6チャンネル標準データ・アイソレータ用の評価用ボード

機能と利点

  • 6つのデータ・チャンネルへのアクセス
  • 複数の接続オプション
  • アクティブ・プローブのサポート
  • ケーブル終端の提供
  • PCB(プリント基板)エッジ・マウント同軸コネクタのサポート
  • 容易な構成

製品詳細

EVAL-5CH6CHSOICEBZは、16ピンSOICパッケージで、5チャンネルおよび6チャンネルのiCoupler®標準データ・アイソレータをサポートします。この評価用ボードは、JEDEC規格の16ピンSOIC_NおよびSOIC_Wパッド・レイアウトを備えています。このレイアウトでは、信号外乱、ループバック、VDDxまたはGNDxプレーンに参照される負荷のほか、最適なバイパス容量をサポートします。信号ソースは、ヘッダー・ピンまたはエッジ・マウントSMAコネクタ(SMAコネクタは別売)を通じて評価用ボードに伝導できます。評価用ボードのスクリュー端子ブロックが電源接続を提供します。

評価用ボードには、アクティブ・プローブとの互換性のために0.2インチのヘッダー位置が含まれています(プローブ・ヘッダー・ピンは別売)。

評価用ボードは、4層ボードとしての最高のPCB設計方式に従い、絶縁バリアの両側にフル・パワー・プレーンおよびグラウンド・プレーンを備えています。その他の電磁干渉(EMI)またはノイズ緩和のための設計機能は、この評価用ボードには含まれていません。高速な動作や超低放射が必要な場合は、AN-1109アプリケーション・ノートの追加の評価用ボード・レイアウト技術を参照してください。

EVAL-5CH6CHEBZ
8ピンSOIC採用、5チャンネルおよび6チャンネル標準データ・アイソレータ用の評価用ボード
EVAL-ADUM163N0EBZANGLE-web EVAL-ADUM163N0EBZBOTTOM-web EVAL-ADUM163N0EBZTOP-web EVAL-5CH6CHSOICEBZ Image

最新のディスカッション

最近表示した製品