Quantic X-Microwave

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic X-Microwave.

Get the X-MWblock® drop-in module for this part.

ADRF5019

新規設計に推奨

シリコンSPDTスイッチ、無反射、100MHz~13GHz

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$6.84
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 無反射50Ω設計
  • 低挿入損失:8GHzで0.8dB
  • 高アイソレーション:8GHzで45dB
  • 高入力直線性
    • P1dB:39dBm
    • IP3:60dBm(代表値)
  • 大電力処理
    • 35dBm挿入損失パス
    • 27dBmホット・スイッチング
  • ESD定格:2kV(クラス2)HBM
  • 低周波数スプリアスなし
  • 0.05dB RF セトリング・タイム:375ns
  • 0.1dB RFセトリング・タイム:300ns
  • 16ピン、3mm × 3mm LFCSP
  • 低周波カットオフ・バージョン HMC1118 とのピン互換性
ADRF5019
シリコンSPDTスイッチ、無反射、100MHz~13GHz
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
HMC1118 新規設計に推奨 高アイソレーション SPDT 無反射スイッチ、9 kHz ~ 13 GHz
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

Sパラメータ 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADRF5019

ADRF5019評価用ボード

機能と利点

  • ADRF5019デバイスと外部コンポーネントを含む
  • RF SMAコネクタ
  • キャリブレーション用のスルー・ライン

製品詳細

ADRF5019-EVALZは、ADRF5019の機能と性能を評価するように設計されています。ADRF5019は、100MHz〜13GHzで動作する、シリコン・プロセスで製造された単極双投(SPDT)スイッチです。

ADRF5019の詳細については、ADRF5019のデータシートを参照してください。ADRF5019-EVALZを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。

EVAL-ADRF5019
ADRF5019評価用ボード

リファレンス・デザイン

Figure 1. CN0566 Simplified Block Diagram
CN0566 Circuits from the Lab®

フェーズド・アレイ開発プラットフォーム 開発入門ワークショップ開催中

機能と利点

  • 10GHz~10.5GHzのビームステアリング・プラットフォーム
  • 360ºの位相シフト(2.8ºの分解能)
  • 31dBの振幅調整範囲(0.5dBの分解能)
  • 8エレメントのリニア・アレイ・アンテナ
  • PlutoSDRによるデジタル処理
  • Raspberry Pi上で直接実行
CN0566
フェーズド・アレイ開発プラットフォーム 開発入門ワークショップ開催中

最新のディスカッション

最近表示した製品