ADP5073
新規設計に推奨DC/DC反転レギュレータ、1.2 A
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.59
製品の詳細
- 広い入力電圧範囲:
2.85 V ~ 15 V - 最低VIN − 39 Vまでの調整可能な負出力
- 1.2 Aのメインスイッチを内蔵
- スイッチング周波数は
1.2 MHz/2.4 MHzで、オプションで1.0 MHz ~ 2.6 MHzの外部周波数に同期 - 抵抗で設定可能なソフト・スタート・タイマ
- システムノイズを低減するスルーレート制御
- 正確なイネーブル制御
- パワーグッド出力
- UVLO、OCP、OVP、TSDの保護回路
- 3 mm × 3 mmの16ピンLFCSP
- ジャンクション温度:−40°C ~ +125°C
- ADIsimPower™設計ツールによってサポートされています。
ADP5073は負電源電圧を発生する高性能DC/DC反転レギュレータです。
入力電圧範囲は2.85 V ~ 15 Vで、幅広いアプリケーションに対応します。メインスイッチが内蔵されているので、入力電圧より39 Vまで低い調整可能な負出力電圧を発生することができます。
ADP5073はピンで選択可能なスイッチング周波数1.2 MHz/2.4 MHzで動作します。ADP5073は1.0 MHz ~ 2.6 MHzの外部発信器に同期することができ、ノイズに敏感なアプリケーションでノイズフィルタを容易にします。レギュレータには電磁干渉(EMI)を低減するために、MOSFET駆動段を制御するプログラマブル・スルーレート制御回路が組み込まれています。
ADP5073にはパワーアップ時に突入電流を避けるために固定で内蔵の又は抵抗で設定可能なスタート・タイマが含まれています。シャットダウンをしている最中に、真にシャットダウンさせるためにレギュレータは入力電源から負荷を完全に切断します。出力が安定していることを示すパワーグッド・ピンがあります。
ADP5073のその他の主な安全機能には、過電流保護(OCP)、過電圧保護(OVP)、サーマル・シャットダウン(TSD)、入力の低電圧ロックアウト(UVLO)があります。
ADP5073は、16ピンLFCSPパッケージを採用し、-40°C~+125°Cのジャンクション温度範囲で仕様が規定されています。
アプリケーション- バイポーラ・アンプ、ADC、D/Aコンバータ(DAC)、マルチプレクサ
- 高速コンバータ
- RFパワーアンプ(PA)のバイアス
- 光モジュール
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADP5073ACPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADP5073
SIMPLISモデル 1
ADP5073/ADP5074/ADP5075 Design Tool
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。