ADN4693E-1

新規設計に推奨

3.3V、200Mbps、全二重、高速M-LVDSトランシーバー

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.28
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 全二重M-LVDSトランシーバー(ドライバとレシーバーのペア)
  • スイッチング・レート:200Mbps(100MHz)
  • 25mVのヒステリシスを持つタイプ1レシーバー
  • M-LVDSのTIA/EIA-899規格との互換性
  • M-LVDSバスでのグリッチ・フリーのパワーアップ/パワーダウン
  • ドライバ出力での制御された遷移時間
  • コモンモード電圧範囲:−1V~+3.4V(2Vのグラウンド・ノイズがある場合でも通信可能)
  • ディスエーブル時またはパワーオフ時に高インピーダンスを出力するドライバ
  • バス・ピンの強化されたESD保護
    • ≥±15kV HBM、気中放電
    • ≥±8kV HBM、接触放電
    • ≥±10kV IEC 61000-4-2、気中放電
    • ≥±8kV IEC 61000-4-2、接触放電
  • 動作ジャンクション温度範囲:−40°C~+120°C
  • 16ピン、4mm x 4mm LFCSPパッケージ
ADN4693E-1
3.3V、200Mbps、全二重、高速M-LVDSトランシーバー
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
レベル変換器 1
ADG3246 製造中 バス・スイッチ、2.5V/3.3V、10ビット、2ポートのレベル変換器
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

EVAL-ADN4693E-1

ADN4693E-1 3.3V、200Mbps、全二重、高速M-LVDSトランシーバーの評価

機能と利点

  • 200Mbps、全二重、MLVDSトランシーバーADN4693E-1の評価を簡単に実行
  • 高速シグナリング用に最適化されたボード・レイアウト
  • M-LVDS差動ペアのトラック長が、制御された100Ωの差動インピーダンスに適合
  • 高速DIおよびROロジック信号のトラック長が、制御された50ΩのGNDへのインピーダンスに適合
  • 高速DIおよびROロジック信号とM-LVDS A、B、YおよびZ信号に接続するためのSMAジャック
  • RO、RE、DE、およびDIロジック信号にアクセスするためのオプションのスクリュー端子コネクタ
  • スクリュー端子ブロックによる電源およびグラウンド接続
  • REおよびDEピンを介してドライバ・イネーブルおよびレシーバー・イネーブルをジャンパで選択可能
  • 複数信号のプローブを容易にする、すべての信号を測定するためのテスト・ポイントと複数のグラウンド・ポイント
  • 終端処理されたバスをシミュレートするための、AおよびB信号、YおよびZ信号にわたる100Ωの終端抵抗

製品詳細

EVAL-ADN4693E-1EBZでは、200Mbps、全二重、マルチポイント、低電圧差動伝送(M-LVDS)トランシーバーのADN4693E-1を手早くかつ容易に評価できます。EVAL-ADN4693E-1EBZでは、外付け部品を使用することなく、トランシーバーの入出力機能を実行できます。サブミニチュアA(SMA)コネクタが備わっているため、高速ロジック信号およびM-LVDSバス信号を簡単に接続できます。スクリュー端子ブロックを使用すれば、電源、グラウンド、およびデジタル信号にアクセスできます。ジャンパ・オプションにより、トランシーバーのドライバおよびレシーバーのイネーブル・ピンをコントロールできます。

EVAL-ADN4693E-1EBZは、高速シグナリング用に最適化されています。ボード上の差動M-LVDS信号線パターンは、100Ωの差動ペアに適合する長さで配線されています。EVALADN4693E-1EBZは、最適な電力の完全性を実現する安定したグランド・プレーンおよび電源プレーンを備えています。

EVAL-ADN4693E-1EBZには、4mm × 4mm、16ピン、リード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)に収められたADN4693E-1全二重トランシーバー用のフットプリントがあります。

ADN4693E-1の詳細については、ADN4693E-1のデータシートを参照してください。EVAL-ADN4693E-1EBZを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。

EVAL-ADN4693E-1
ADN4693E-1 3.3V、200Mbps、全二重、高速M-LVDSトランシーバーの評価

最新のディスカッション

ADN4693E-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品