ADM3061E

製造中

3.0V~5.5V、±12kV IEC ESD保護、半二重500kbps RS-485トランシーバー

製品モデル
8
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.35
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 全電源電圧範囲でTIA/EIA RS-485に準拠
  • VCCの動作電圧範囲:3.0V~5.5V
  • 1.62V~5.5VのVIOロジック電源オプションを利用可能
  • バス・ピンのESD保護
    • IEC 61000-4-2 ±12kVの接触放電
    • IEC 61000-4-2 ≥ ±12kVの空中放電
    • HBM:≥ ±30kV
  • ホット・スワップに完全に対応(グリッチのないパワーアップ/パワーダウン)
  • 高速データ・レート:50Mbps(ADM3065E/ADM3066E/ADM3067E/ADM3068E)
  • 長距離ケーブルでは、500kbpsの低速データ・レート(ADM3061E/ADM3062E/ADM3063E)
  • フル・レシーバーの短絡、オープン・サーキット、バス・アイドルに対するフェイルセーフ
  • 最大125°Cの広い温度範囲
  • ≥4.5VのVCCでPROFIBUS準拠
  • 半二重および完全二重モデルも販売
  • バスに最大128トランシーバーの接続が可能
  • 省スペースのパッケージ・オプション
    • 10ピン、3mm × 3mm LFCSP
    • 8ピンおよび10ピン、3mm × 3mm MSOP
    • 8ピンおよび14ピン、ナロー・ボディSOIC
ADM3061E
3.0V~5.5V、±12kV IEC ESD保護、半二重500kbps RS-485トランシーバー
ADM3061E-3065E Functional Block Diagram ADM3061E-3065E Pin Configuration ADM3061E-3065E Pin Configuration
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
eval board
EVAL-RS485HDEBZ

標準のRS-485半二重評価用ボード、EVAL-RS485HDEBZ

製品詳細

EVAL-RS485HDEBZは、半二重RS-485標準8ピンSOICフットプリントのトランシーバーを素早く簡単に評価できます。評価用ボードでは、スクリュー端子ブロックにより、ドライバ入力(DI)、レシーバー出力(RO)、ドライバ・イネーブル(DE)、レシーバの出力(RO)のデジタルI/Oに接続できます。バス信号AおよびB(半二重バス)をバスのスクリュー端子ブロックに接続できます。1つまたは2つの終端抵抗をジャンパ設定を使用してAおよびBに接続して、半二重RS-485ドライバおよびレシーバーを評価します。バスのプルアップとプルダウン(バイアス抵抗)にはフットプリントが提供されます。

ボードでの評価用のデバイスは別売りです。

eval board
EVAL-ADM3061E

ADM3061E 評価用ボード

機能と利点

  • ADM3061E 50 Mbps RS-485 トランシーバーの評価が簡単
  • 標準の半二重 RS-485 フットプリントの基板レイアウト
    • 8 ピン、SOIC、ADM3061EBRZ(EVAL-ADM3061EEBZ)
    • 8 ピン、MSOP、ADM3061EBRMZ(EVAL-ADM3061EEB1Z)
  • スクリュー端子ブロックによる電源/グラウンド接続
    • VCC の動作電圧範囲: 3.0 V ~ 5.5 V
  • RS-485 A バス・ピンおよび B バス・ピンでの IEC ESD 保護
    • ±12 kV の接触放電と±12 kV の空中放電
  • ロジック入出力および RS-485 信号用のスクリュー端子ブロック
  • RE および DE のイネーブル/ディスエーブルがジャンパで選択可能
  • すべての信号に測定用のテスト・ポイント
  • 終端およびバイアス・ネットワーク用の抵抗とフットプリント

製品詳細

EVAL-ADM3061EEBZ および EVAL-ADM3061EEB1Z では、それぞれ標準 SOIC および MSOP フットプリントの ADM3061E 50 Mbps RS-485 トランシーバーをすばやく簡単に評価できます。評価用ボードでは、外付け部品を使用することなく、入出力機能を実行できます。スクリュー端子ブロックにより、電源、グラウンド、デジタル入出力、および RS-485 信号が簡単に接続できます。評価用ボードは、電圧可変な標準のベンチ電源(3 V ~ 5 V の範囲内)で駆動できます。

EVAL-ADM3061EEBZ 評価用ボードには、8 ピン SOIC パッケージの ADM3061EBRZ 半二重 RS-485 トランシーバー用のフットプリントがあります。EVAL-ADM3061EEB1Z 評価用ボードは、8 ピン MSOP パッケージの全二重 RS-485 トランシーバー用のフットプリントがあります。

ADM3061E デバイスのすべての仕様については、ADM3061E のデータシートを参照してください。評価用ボードを使用する際は、ユーザー・ガイド(UG-1172)とこのデータシートを参照してください。

EVAL-RS485HDEBZ
標準のRS-485半二重評価用ボード、EVAL-RS485HDEBZ
EVAL-RS485HDEBZ Image
EVAL-ADM3061E
ADM3061E 評価用ボード
EVAL-ADM3061EEB1Z Image EVAL-ADM3061EEBZ Image

最新のディスカッション

最近表示した製品