ADM3050E

製造中

5.7kV実効値、信号絶縁型、基本CAN FDトランシーバー

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 5.7kV実効値の信号絶縁型CAN FDトランシーバー
  • ロジック側:1.7V~5.5Vの電源およびレベル
  • バス側:4.5V~5.5Vの電源
  • 最大データ・レート:12Mbps(CAN FD)
  • 低い最大ループ伝搬遅延:150 ns
  • 拡張コモンモード電圧範囲:±25 V
  • バス障害保護(CANH、CANL):±40 V
  • 安全性と規制に対する認定
    • VDE適合性認定、VDE V 0884-10(申請中)
    • UL:1分間で5700V実効値、UL 1577規格に準拠(申請中)
    • CSA Component Acceptance 5A(5.7kV実効値)
      • IEC 60950、IEC 61010(申請中)
  • ISO 11898-2:2016準拠のCAN FD
  • 6dBでEN 55022クラスBに合格
  • 高いコモンモード過渡耐圧:>75 kV/µs
  • 工業用動作温度範囲:−40°C~+125°C

ADM3050E-EPは防衛および航空宇宙アプリケーションに対応します(AQEC規格)

  • ダウンロード:ADM3050E-EPデータシート(PDF)
  • 全ミリタリ温度範囲:−55°C~+125°C
  • 品質管理された製品ベースライン
  • 1アセンブリ/テスト・サイト
  • 1製造サイト
  • 製品の変更通知
  • 要求に応じて入手可能な品質評価データ
  • V62/19605 DSCC図面番号
ADM3050E
5.7kV実効値、信号絶縁型、基本CAN FDトランシーバー
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ADM3050E IBIS Models 2


評価用キット

eval board
EVAL-ADM3050E

ADM3050E 評価用ボード

機能と利点

  • ADM3050E と、isoPower 内蔵の絶縁型 DC/DC コンバータ
  • 低放射の 2 層基板、CISPR22/EN55022 クラスB に適合
  • 6 V ~ 9 V 電源オンボード LDO、ADM3055E VCC ピンに 5 V を供給
  • 以下にスクリュー端子コネクタを提供します。
    • 6 V ~ 9 V LDO、VCC ピンおよび VIO ピンへの 5 V の電源
    • VCC ピンへの 5 V の直接電源
    • VIO ピンへの 1.8 V ~ 5.0 V の直接電源
    • TXD ピン、RXD ピン、STBY ピン、SILENT ピン、AUXIN ピン、AUXOUT ピン、および RS ピン信号
    • GND1 および GND2 用分割基板帰路プレーン
  • TXD ピンおよび RXD ピン信号用 SMA コネクタ

製品詳細

EVAL-ADM3050EEBZ を使用すると、コントローラ・エリア・ネットワーク(CAN)または CAN フレキシブル・データ・レート(CAN FD)ネットワーク向け ADM3050E 信号/電源絶縁型トランシーバーを評価できます。EVAL-ADM3050EEBZ では、外付け部品を使用することなく、すべての入出力機能を実行できます。

アナログ・デバイセズの iCoupler® 技術をベースにした ADM3050E は、ロジック側オン/オフ・キーイング(OOK)信号絶縁チャンネルとアナログ・デバイセズの isoPower® DC/DC コンバータを内蔵し、絶縁された安定化電源を提供します。フェライト・ビーズを使用した 2 層プリント基板(PCB)での転送時に CISPR22/EN55022 クラス B 放射制限を十分に満たします。

EVAL-ADM3050EEBZ には ADM3050E が搭載されています。

ADM3050E の詳細な仕様については、アナログ・デバイセズから入手できる ADM3050E データシートを参照してください。EVAL-ADM3050EEBZ を使用する際は、データシートと併せてこのユーザー・ガイドを参照してください。

EVAL-ADM3050E
ADM3050E 評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品