LT8608S

新規設計に推奨

静止電流が3μAの42V、1.5A同期整流式降圧レギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)2アーキテクチャ
    • あらゆるPCB上で超低EMI/EMC放出を実現
    • PCBレイアウト感度の影響を排除
    • 内蔵バイパス・コンデンサが放射EMIを低減
    • オプションのスペクトラム拡散変調
  • 広い入力電圧範囲:3.0V~42V
  • 超低静止電流Burst Mode®動作:
    • <3μAのIQで12VINを3.3VOUTにレギュレーション
    • 出力リップル < 10 mVP-P
  • 高効率の2MHz同期動作:
    • 0.75A、12VINから5VOUTで90%超の効率
  • 1.5Aの連続出力電流
  • 短い最小スイッチオン時間:35ns
  • 調整と同期が可能:200kHz~2.2MHz
  • 小型インダクタを使用可能
  • 低ドロップアウト
  • ピーク電流モード動作
  • 内部補償
  • 出力ソフトスタートおよび出力トラッキング
  • 小型12ピンLQFNパッケージ
LT8608S
静止電流が3μAの42V、1.5A同期整流式降圧レギュレータ
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
  • LT8608
  • LT8608S

LTpowerCAD

次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LT8608
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2711A

LT8608S | 42V、1.5A同期整流式降圧レギュレータ

製品詳細

デモ回路2711Aは、LT8608Sを備えた、42V、1.5A同期整流式降圧レギュレータです。このデモ・ボードは、5.5V~42Vの入力で5Vの出力を供給するように設計されています。入力範囲が広いため、​オートモーティブ・バッテリや工業用電源などの様々な入力源で使用できます。LT8608Sは、高速、高効率でコンパクトな同期整流式モノシリック降圧スイッチング・レギュレータであり、EMIを最小限に抑えてPCBレイアウト感度を低減する第2世代のSilent Switcher®(サイレント・スイッチャ)構造を採用しています。5Vで出力をレギュレートする場合、LT8608Sは3μAの静止電流のみを消費します。上下面の電源スイッチ、補償部品、およびその他の必要な回路がLT8608Sパッケージ内にあるため、外付け部品は最小限であり、設計がシンプルになります。

デフォルトでは、このデモ用ボードのSYNCピンは、低リップルBurst Mode®動作用にグラウンドに接続されています。JP1を「パルス・スキップ」位置に動かすと、動作モードをパルス・スキップ動作に変更できます。JP1を「スペクトラム拡散」位置にすると、VCCがSYNCピンに印加され、低EMIスペクトラム拡散動作になります。外部クロックと同期するには、JP1をSYNCに動かし、外部クロックをSYNCタレットに接続します。デモ・マニュアルの図1に、回路の効率を示します。

このデモ・ボードにはEMIフィルタが備わっています。ボードの放射EMI性能(EMIフィルタ付き)はデモ・マニュアルの図2と図3に示されています。図2と図3の赤色の線がCISPR25クラス5のピーク制限値です。EMIフィルタを使用するには、入力をVINではなくVEMIに接続する必要があります。インダクタL2は、現在はデフォルトでボード上で短絡しており、EMIフィルタに追加することで、伝導エミッションを更に削減できます。

LT8608Sのデータシートには、部品、動作、および用途の詳細が記載されています。DC2711Aのデモ・マニュアルと併せて、LT8608Sのデータシートを参照してください。

DC2711A
LT8608S | 42V、1.5A同期整流式降圧レギュレータ

最新のディスカッション

最近表示した製品