LT8637

新規設計に推奨

静止電流2.5μAの42V、5A/7Aピークの同期整流式降圧Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.35
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • Silent SwitcherSilent Switcher®(サイレント・スイッチャ)アーキテクチャ
    • 超低EMI放射
    • オプションのスペクトラム拡散変調
  • 高周波で高い効率性
    • 1MHz、12VIN~5VOUTで最大96%の効率性
    • 2MHz時の最大効率:95%(12VIN、5VOUT
  • 広い入力電圧範囲:3.4V~42V
  • 最大連続出力5A、ピーク・トランジェント出力7A
  • 超低静止電流のBurst Mode®動作
    • IQ = 2.5µAで12VINから3.3VOUTを制御
    • 出力リップル<10mVP-P
  • 高速最小スイッチ・オン時間:30ns
  • あらゆる条件下で低ドロップアウト:1Aで100mV
  • 強制連続モード
  • 調整と同期が可能:200kHz~3MHz
  • 出力ソフト・スタートとパワーグッド
  • 小型20ピン4mm × 3mm LQFNパッケージ
  • オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認定済み
LT8637
静止電流2.5μAの42V、5A/7Aピークの同期整流式降圧Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT8637
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC3020A

LT8637デモ・ボード | 静止電流2.5μAの42V、5A同期型降圧Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)

製品詳細

デモ回路3020Aは、LT8637を使用した、スペクトラム拡散周波数変調付きの42V、5A(7Aピーク)同期型降圧Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)です。このデモ用ボードは、5.8V~42Vの入力で5Vの出力を供給するように設計されています。入力範囲が広いため、​オートモーティブ用バッテリや工業用電源などの様々な入力源で使用できます。LT8637はコンパクトな低放射、高効率、高周波数同期整流モノリシック降圧スイッチング・レギュレータです。LT8637は基本的にLT8636と同じ設計ですが、外部補償用のVCピンを備えています。これにより、ループ応答の最適化、電流値の高いアプリケーション向けの複数のレギュレータの並列化を行えます。独自のSilent Switcherアーキテクチャでは、単純化されたフィルタと低減されたレイアウト感度により電磁場干渉が最小限に抑えられます。選択可能なスペクトラム拡散モードにより、EMI性能が更に改善されるため、ノイズの影響を受けやすいアプリケーションに最適なソリューションとなります。レギュレータの極めて低い2.5μAの低静止電流(完全制御で出力)により、オートモーティブおよびバッテリ駆動のポータブル計測機器などのアプリケーションは非常に小さい負荷電流下で最大効率を要求できます。

30nsの最小オン時間を持つピーク電流モード制御により、高い周波数でも高い降圧変換が可能です。LT8637のスイッチング周波数は、発振器抵抗または200kHz~3MHzの範囲の外部クロックによってプログラムすることができます。デモ回路3020Aのデフォルト周波数は2MHzです。

デモ用ボードDC3020AのSYNC/MODEピンは、デフォルトでは低リップルBurst Mode®(バースト・モード)動作用にグラウンド(JP1のBURST位置)に接続されています。外部クロックと同期するには、ジャンパJP1をSYNC/FCMに動かし、外部クロックを3020AのSYNC端子に入力します。同期モードでは、部品が強制連続モードで実行されます。外部クロックを入力しない場合、SYNC/MODEピンがフロート状態になり、部品は強制連続モードで実行されます。このモードでは、広い負荷範囲で過渡応答が高速になり、全周波数動作となります。または、ジャンパJP1をSPREAD-SPECTRUMに移動すると、SYNC/MODEがINTVCCに接続され、拡散スペクトラム機能が有効になって部品が強制連続モードで実行されます。

LT8637のデータシートには、部品、動作、およびアプリケーションの詳細が記載されています。このデータシートは、このデモ回路3020A用デモ・マニュアルと併せて参照してください。低EMI動作と最高の熱性能を実現するためのレイアウトに関する推奨事項は、データシートの「Low EMI PCB Layout and Thermal Considerations and Peak Output Current(低EMI PCBレイアウトと熱に関する考慮事項およびピーク出力電流)」セクションに記載されています。サポートについては、アナログ・デバイセズのアプリケーション・エンジニアにお問い合わせください。

DC3020A
LT8637デモ・ボード | 静止電流2.5μAの42V、5A同期型降圧Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)

最新のディスカッション

最近表示した製品