スピーカ・アンプ
スピーカ・アンプ
アナログ・デバイセズのスピーカ・アンプICは、優れた音質と技術的なブレークスルーを兼ね備え、設計プロセスの簡素化、スペースの節約、バッテリ寿命の延長、システム・コストの削減を実現します。当社のスピーカ・アンプICは、1W未満から最大50Wまでの出力電力レベルを提供します。アナログ・デバイセズの革新的なパッケージング技術は、入手可能な製品の中で最小のクラスABおよびクラスDアンプを提供します。当社のIVセンス・ブースト機能付きクラスDスピーカ・アンプは、特許取得済みのダイナミック・スピーカ・マネージメント(DSM)テクノロジーを採用し、標準的なクラスDアンプに比べて最大2倍のラウドネス向上を実現します。
アナログ・デバイセズのスピーカ・アンプICは、優れた音質と技術的なブレークスルーを兼ね備え、設計プロセスの簡素化、スペースの節約、バッテリ寿命の延長、システム・コストの削減を実現します。当社のスピーカ・アンプICは、1W未満から最大50Wまでの出力電力レベルを提供します。アナログ・デバイセズの革新的なパッケージング技術は、入手可能な製品の中で最小のクラスABおよびクラスDアンプを提供します。当社のIVセンス・ブースト機能付きクラスDスピーカ・アンプは、特許取得済みのダイナミック・スピーカ・マネージメント(DSM)テクノロジーを採用し、標準的なクラスDアンプに比べて最大2倍のラウドネス向上を実現します。
サブカテゴリ
クラスABスピーカ・アンプは、クラスAよりも高効率である一方、クラスBに比べて低歪みです。アナログ・デバイセズのクラスABスピーカ・アンプICは、高いS/N比と低いTHD+Nを提供しながら、通常最大65%の効率を達成するため、高忠実度のスピーカ・ドライバとして最適な選択肢となります。これらのデバイスは、ポータブル・メディア・プレーヤ、デジタル・カメラ、タブレット、電子書籍リーダーなど、高い忠実度が必要とされるアプリケーションで使用されます。