MAX98365
新規設計に推奨小型、コスト効率に優れた、14Vプラグ&プレイ・デジタルクラスDアンプ
最も使用が容易で最小の14Vプラグ&プレイD級アンプ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.88
製品の詳細
- 簡素なプラグ&プレイ設計
- 広いアンプ電源範囲:3V~14V
- 出力:13.8W (8Ω、14V時)
- 出力:17.6W (6Ω、14V時)
- 自己消費電力:30mW
- ターンオン時間:1ms (MAX98365AおよびMAX98365B)
- 効率:92.7% (7.0W、RL = 8Ω、PVDD = 12V時)
- 出力ノイズ:22µVRMS
- ダイナミック・レンジ:111.5dB
- THD+N:-85dB (1kHz)
- MCLK不要
- サンプル・レート:8kHz~192kHz
- 左、右、または(左/2 + 右/2)出力に対応(I2Sおよび左詰めモード時)
- 高度なエッジ・レート制御によってフィルタレスクラスD出力を実現
- 低シャットダウン電流:0.5µA
- 低RF感受性によってGSM無線からTDMAノイズを除去
- クラスDスイッチング周波数の6%調整によってEMI計画を向上
- 広範なクリック/ポップ抑制回路
- 堅牢な短絡および過熱保護
- 省スペース・パッケージで提供:12ピンWLP (1.21mm × 1.78mm、0.4mmピッチ)
MAX98365は、使い易く、低価格の、デジタル入力クラスDアンプで、業界トップクラスの、クラスABオーディオ性能をクラスDの効率とともに提供します。デジタル・オーディオ・インターフェースは各種のPCMおよびTDMクロック方式を自動的に認識するため、I2Cによる設定は不要です。単に電源、LRCLK、BCLK、およびデジタル・オーディオを供給すると、サウンドが生成されます。さらに、新しい端子配列によって、お客様は高コストのパッド内ビアを必要とせずにコスト効率の良いウェーハ・レベル・パッケージ(WLP)を使用することができます。広い3V~14Vの電源範囲によって、このデバイスは13.8Wを8Ω負荷に対して供給することができます。
デジタル・オーディオ・インターフェースは非常に柔軟です。これらのデバイスは、I2S、左詰め、および8チャンネル時分割多重(TDM)データ形式に対応します。デジタル・オーディオ・インターフェースは、8kHz、16kHz、32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz、および192kHzのサンプル・レートを許容します。データ・ワードは、I2Sおよび左詰めモードで16ビット、24ビット、または32ビットが可能で、TDMモードでは16ビットまたは32ビットが可能です。
デジタル・オーディオ・インターフェースの入力スレッショルドは、1.2Vおよび1.8Vロジックへのインターフェースに最適です。これらのデバイスは、最大5.5Vのロジック入力電圧に耐えることができます。
MAX98365AおよびMAX98365Bは高速な1msのターンオン時間を備えるのに対し、MAX98365CおよびMAX98365Dはターンオンおよびターンオフ時に13msにわたって音量を増減します。
これらのデバイスは、PCM通信で通常は使用される外部MCLK信号が不要です。これによってサイズおよびピン数が削減されるほか、EMIや基板結合の問題が生じる可能性も低減します。また、これらのデバイスはBCLKとLRCLKに非常に高い広帯域ジッタ耐性(12ns、typ)を備え、堅牢な動作を提供します。
アクティブ放射制限、エッジ・レート制限、およびオーバーシュート制御回路はEMIを大幅に低減します。フィルタレスのスペクトラム拡散変調方式によって従来のクラスDデバイスで使用される出力フィルタが不要になり、ソリューションの部品数が低減されます。
これらのデバイスは-40℃~+85℃の温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- スマートスピーカー
- ノートブックコンピュータ
- IoT機器
- ゲーム機(オーディオおよびハプティクス)
- スマートフォン
- タブレット
- カメラ
ドキュメント
データシート 1
ビデオ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX98365AEWC+ | 12-WLCSP-N/A | ||
MAX98365AEWC+T | 12-WLCSP-N/A | ||
MAX98365BEWC+ | 12-WLCSP-N/A | ||
MAX98365BEWC+T | 12-WLCSP-N/A | ||
MAX98365CEWC+ | 12-WLCSP-N/A | ||
MAX98365CEWC+T | 12-WLCSP-N/A | ||
MAX98365DEWC+ | 12-WLCSP-N/A | ||
MAX98365DEWC+T | 12-WLCSP-N/A |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。