MAX1479
MAX1479
製造中300MHz~450MHz低電力、水晶ベースの+10dBm ASK/FSKトランスミッタ
+10dBmを超える出力を備えた、300MHz~450MHz低電力、水晶ベースのASK/FSKトランスミッタ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.73
Viewing:
製品の詳細
- ETSI EN300 220準拠
- +2.1V~+3.6Vの単一電源動作
- ASK、OOK、およびFSK変調をサポート
- 調整可能なFSKシフト
- 50Ω負荷への+10dBm出力電力
- 低消費電流(ASKモードで6.7mA、FSKモードで10.5mA)
- 小型で低コストの水晶振動子を使用
- 小型16ピンTQFNパッケージ
- 高速起動の発振器—200µsの起動時間
- プログラム可能なクロック出力
MAX1479の水晶基準の位相ロックループ(PLL) VHF/UHFトランスミッタは、300MHz~450MHzの周波数範囲でASK、OOK、およびFSKデータを送信するように設計されています。MAX1479は、ASKモードで最大100kbps、FSKモードで20kbpsのデータレートをサポートしています(どちらもマンチェスターコード)。このデバイスは、+10dBmを超える調整可能な出力電力を50Ωの負荷に供給します。MAX1479の水晶ベースのアーキテクチャは、大きな変調深度、周波数を高速に設定、高精度な送信周波数、および温度依存性の低減を実現することによって、SAWベースのトランスミッタによくある問題の多くを解消します。このような改善によって、MAX1470、MAX1471、MAX1473、またはMAX7033などのスーパーヘテロダインレシーバとともにMAX1479を使用したときの全体的なレシーバ性能を向上することができます。
MAX1479は、16ピンTQFNパッケージ(3mm x 3mm)で提供され、自動車用温度範囲(-40℃~+125℃)での動作が保証されています。
アプリケーション
- ガレージ開閉器
- 無線制御の玩具
- リモートキーレスエントリ(RKE)
- RFリモート制御
- セキュリティシステム
- タイヤ圧監視(TPM)
- ワイヤレスコンピュータ周辺機器
- ワイヤレスゲームコンソール
- ワイヤレスセンサー
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 18
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX1479ATE+ | 16-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX1479ATE+T | 16-LFCSP-3X3X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
max1479に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める