LTC4332

新規設計に推奨

堅牢な差動リンクを介した SPI エクステンダ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 10 m で 2 MHz SCK(最大 1200 m で動作)
  • 3 つの拡張されたスレーブ選択
  • ±60 V までの過電圧故障から保護
  • リンク・ピンで ±40 kV HBM ESD
  • リンク・ピンで IEC ESD ±6 kV および EFT ±4 kV
  • 拡張コモンモード電圧範囲: ±25 V
  • 拡張された割込み
  • 独立したプログラマブル SPI モード
  • 3 V ~ 5.5 V の電源電圧
  • 1.62 V ~ 5.5 V のロジック電源
  • 4 mm × 5 mm 20 ピン QFN パッケージ
LTC4332
堅牢な差動リンクを介した SPI エクステンダ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
DC2799A

LTC4332デモ用ボード | 堅牢な差動リンクを介したSPIエクステンダ

製品詳細

デモ回路2799AはLTC4332を使用しており、3つのスレーブ・デバイスでSPIインターフェースを最大1200mに拡張できます(工場出荷時は500kHz SCKで150m)。DC2799Aは、エコシステムで多くのマスタおよびスレーブ・デバイスで簡単に評価できるように、一般的なPmodインターフェースと互換性のある設計をしています。

LTC4332は、高ノイズの産業環境で動作するように設計された、2MHz SPIバス・エクステンダです。SPIバスは、±60Vのフォルト保護された差動トランシーバーにより、2つのツイスト・ペアにわたって拡張されています。LTC4332の拡張された25Vコモンモード電圧範囲により、異なるグラウンド電位同士を橋渡しします。

DC2799Aのローカル・サイドは、4つの異なるSPIスレーブ・デバイスをホストSPIマスタのインターフェースで連動させます。これらのスレーブ・デバイスは、SPIモード(0,0)または(1,1)をサポートします(CPOL、CPHA)。3つのスレーブ・デバイスはリモート・サイド・デバイス(SS1SS2SS3)に関連付けられ、4つ目のデバイス(SSC)はDC2799AのLTC4332 SPIエクステンダーを構成するために使用します。DC2799Aのリモート・サイド・インターフェースは、3つの異なるスレーブ・セレクトを備えたSPIマスタを実装しています。リモート・サイド・マスタは4つのSPIモードすべてをサポートし、各スレーブ・セレクトに独自のモードを関連付けることができます。

デフォルトでは、リモートSPIモードはすべてモード(0,0)です。リモート・サイドのSPIモードは、SSCスレーブ・デバイスを使用してローカル・サイドのLTC4332の書込みによって設定されます。

LTC4332のデータシートには、部品、動作、およびアプリケーションの詳細が記載されています。このデータシートは、必ずこのデモ・マニュアルと併せて参照してください。LTC4332は20 ピンQFNパッケージおよび3つの温度グレード(商用0°C~70°C、工業用–40°C~85°C および高温 –40°C~125°C)でご利用いただけます。

 

DC2799A
LTC4332デモ用ボード | 堅牢な差動リンクを介したSPIエクステンダ

リファレンス・デザイン

Figure 1. Simplified Block Diagram of EVAL-CN0564-ARDZ
CN0564 Circuits from the Lab®

工業用アプリケーション向けの堅牢な SPI/I2C 通信 ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • SPI/I2Cバスを1200mまで延長
  • 最大+/-25Vのグラウンド電位絶縁
  • フォルト保護モニタリング
CN0564
工業用アプリケーション向けの堅牢な SPI/I2C 通信 ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品