LTC4331

製造中

堅牢な差動リンクを介した I2C スレーブ・デバイス・エクステンダ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 最大 1 MHz のシリアル・クロック、高速モード・プラス(Fm+)
  • 選択可能なリンク・ボーレートで I2C を最大 1200 m まで拡張
  • ±60 V までの過電圧故障から保護
  • ±リンク・ピンで 40 kV ESD
  • リンク・ピンで IEC レベル 4 ESD ±8 kV および EFT ±5 kV
  • 拡張コモン・モード電圧範囲: ±15 V
  • リモート割込み/SMBALERT および制御信号
  • 低 EMI モード
  • SMBus 3.0 互換
  • I2C アイドル検出およびスタック・バス保護
  • I2C デバイス・アドレス共有
  • 3 V ~ 5.5 V の電源電圧
  • 1.62 V ~ 5.5 V のロジック電源
  • 4 mm × 5 mm 20 ピン QFN パッケージ
LTC4331
堅牢な差動リンクを介した I2C スレーブ・デバイス・エクステンダ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
DC2754A

LTC4331 デモ用ボード

製品詳細

デモ回路 2754A は I2C ベースの QuikEval インターフェースを最大 450 フィートまで拡張し、LTC4331 を特長としています。QuikEval インターフェースを認識するために、このデモ回路は 2 つのフル機能 I2C エクステンダと LT3461 ブーストコンバータおよび2つの LT1761 LDOで構成されるリモートサイド電源を備えています。

LTC4331 は、高ノイズの産業環境で動作するように設計された、SMBus 互換 I2C スレーブ・デバイス・エクステンダです。I2C/SMBus は、 ±60 V のフォルト保護された差動トランシーバーにより単一のシングルペアにわたって拡張されています。LTC4331’の拡張された 15 V コモンモード電圧範囲により、異なるグラウンド電位同士を橋渡しします。

QuikEval エクステンダとして利用するときは、DC2754A は DC2026 USB シリアルアダプタの使用が必要です。DC2754A はクロックストレッチをサポートしないため、DC590 USB シリアルアダプタとは互換性がありません。

DC2754A’のジャンパとタレットにより、他のアプリケーションでの使用および/または他のアプリケーション回路のデモンストレーションのための再設定が容易になります。回路ボードは、物理的な分離を可能にするためにローカル側とリモート側との間にスコアを付けて製造されています。リンクケーブルの接続は、プラグ可能な端子台またはイーサネットケーブルを使用して行われます。

2つのフル機能 I2C エクステンダが含まれます。1 つめのエクステンダには、診断 LED、ジャンパ、タレット、および大型(0805)抵抗器のフルセットが付き、簡単にユーザー再設定および顧客固有のアプリケーションへの接続ができます。2 つめのエクステンダは LED なしの QuikEval EEPROM に特化した設定ですが、0603 ジャンパと抵抗器、および 0.1 インチセンターの未実装テストポイントを介して、再設定のうえ顧客固有のアプリケーションを使用できます。

LTC4331 のデータシートには、部品、動作、および用途の詳細がすべて記載されています。このデータシートは、必ずこのデモ・マニュアルと併せて参照してください。LTC4331 は 20 ピン QFN パッケージおよび 3 つの温度グレード(商用 0°C ~ 70°C、工業用 –40°C ~ 85°C および高温 –40°C ~ 125°C)でご利用いただけます。

DC2754A
LTC4331 デモ用ボード

リファレンス・デザイン

Figure 1. Simplified Block Diagram of EVAL-CN0564-ARDZ
CN0564 Circuits from the Lab®

工業用アプリケーション向けの堅牢な SPI/I2C 通信 ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • SPI/I2Cバスを1200mまで延長
  • 最大+/-25Vのグラウンド電位絶縁
  • フォルト保護モニタリング
CN0564
工業用アプリケーション向けの堅牢な SPI/I2C 通信 ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品