LTC4306

製造中

容量バッファリング付き4チャネル、2線バス・マルチプレクサ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 1:4 の2線マルチプレクサ/スイッチ
  • SDAラインおよびSCLラインを2線バス・コマンドで接続
  • 電源に依存しないSDAラインおよびSCLライン用双方向バッファにより、ファンアウト数を増加
  • スタックバスからの切断をプログラム可能
  • I2CおよびSMBus規格に準拠
  • 立上り時間アクセラレータ回路
  • SMBus準拠のALERT応答プロトコル
  • 2つの汎用入出力
  • 電源の入ったバックプレーンに対するボード挿入/引抜き時に、SDAやSCLの損傷を防止
  • ±10kV人体モデルESD耐性
  • 24ピンQFN(4mm×5mm)およびSSOPパッケージ
LTC4306
容量バッファリング付き4チャネル、2線バス・マルチプレクサ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
I<sup>2</sup>C & SMBus バス・バッファ、アクセラレータ & マルチプレクサ 1
LTC4314 製造中 ピンで選択可能なバス・バッファ付き4チャネル、2線バス・マルチプレクサ
I<sup>2</sup>Cアイソレータ 1
LTM2883 製造中 ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 2

LTpowerPlay®

LTpowerPlay® は、旧リニアテクノロジーのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。

ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-LTC4306

LTC4306 Evaluation Board with PMOD Connectors on Both Upstream and Downstream

機能と利点

  • Features LTC4306, a 4-channel, 2-wire I2C bus and SMBus compatible multiplexer having bus buffers that provide capacitive isolation between the upstream bus and downstream buses
  • 6-pin PMOD connectors for upstream and downstream connection for compatibility with PMOD form factors such as EVAL-ADICUP3029  (Arduino based Wireless Development Platform based on an ultra-low power ARM Cortex-M3 processor) or with EVAL-SDP-CK1Z  (SDP-K1 Cortex ARM core processors Controller Board and color sensor)

製品詳細

The EVAL-LTC4306-PMDZ features LTC4306, a 4-channel, 2-wire I2C bus and SMBus compatible multiplexer having bus buffers that provide capacitive isolation between the upstream bus and downstream buses. This evaluation board provides 6-pin PMOD connectors for upstream and downstream connection for compatibility with PMOD form factors such as EVAL-ADICUP3029, an Arduino based Wireless Development Platform for Internet of Things applications based on an ultra-low power ARM Cortex-M3 processor.

Pmod is the Digilent defined standard of Peripheral Modules, small I/O interface boards that offer an ideal way to extend the capabilities of programmable logic and microcontroller boards. They allow sensitive signal conditioning circuits and high-power drive circuits to be placed where they are most effective — near sensors and actuators.

EVAL-LTC4306-PMDZ comes with PMOD connectors on both upstream and downstream side for compatibility with PMOD form factors, 10K pull up resistors on upstream and all downstream buses and 0.1uF bypass capacitor on the upstream side. The user has the option to add 6 pin 2.54mm pitch pin header for connection to the GPIOs (General Purpose Input/Output pins) on EVAL-LTC4306-PMDZ for extra functionality. The user also has the option to add test points on different places on the board for fault monitoring and place additional bypass capacitors (0805 size footprint) on the upstream and the downstream side for defense against any unwanted noise in their system for adequate bypassing on power supply lines.

EVAL-LTC4306
LTC4306 Evaluation Board with PMOD Connectors on Both Upstream and Downstream
DC906A
LTC4306 4-Channel I2C Mux

最新のディスカッション

最近表示した製品