LT3922
製造中36V、2A同期整流式昇圧LEDドライバ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.26
製品の詳細
- LED電流レギュレーション:±2%
- 出力電圧レギュレーション:±2%
- 5000:1のPWM調光(100Hz 時)
- 128:1の内部PWM調光
- スペクトラム拡散周波数変調
- Silent Switcher®アーキテクチャにより低EMIに対応
- 昇圧モード、降圧モード、および昇降圧モードで動作
- 入力電圧範囲:2.8V ~36V
- LED列の電圧:最大34V
- 2A、40Vの内部スイッチ
- 周波数範囲:200kHz ~2MHz(同期機能あり)
- アナログ電圧またはデューティ・サイクルによるLED電流制御
- 開放/ 短絡LEDの保護およびフォルト表示
- 熱特性が改善された28ピン(4mm×5mm)QFN
LT3922は、モノリシックの同期整流式昇圧DC/DCコンバータで、固定周波数のピーク電流制御を使用して1列のLEDに対してPWM調光を実行します。LED電流は、CTRLピンに入力するアナログ電圧またはパルスのデューティ・サイクルによって設定します。LT3922は、外付けの検出抵抗を介して広範囲の出力電圧にわたって±2%の電流レギュレーションを維持します。
スイッチング周波数は、RTピンに抵抗を外付けするか、SYNC/SPRDピンに外部クロックを入力することにより、200kHz~2MHzの範囲で設定できます。オプションのスペクトラム拡散周波数変調をイネーブルすると、周波数が100%~125%の範囲で変化してEMIが減少します。また、LT3922は、PWM調光用の外付けハイサイドPFETのドライバと、外部信号が得られない場合のPWM調光のアナログ制御用PWM信号発生器も内蔵しています。
その他の機能としては、CTRLピンおよびPWMピンと組み合わせて使用する高精度の外部リファレンス電圧、LED電流モニタ、高精度のEN/UVLOピンしきい値、オープンドレインのフォルト通知による開回路および短絡の負荷状態の検出、およびサーマル・シャットダウンがあります。
アプリケーション
- 自動車用および産業用の照明機器
- 機械視覚
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 2
ビデオ 2
プレス・リリース 1
珍問/難問集 2
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT3922EUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3922EUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3922HUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3922HUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3922IUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3922IUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 3, 2020 - 20_0206 LT3922 Datasheet Limit Changes |
||
LT3922EUFD#PBF | 製造中 | |
LT3922EUFD#TRPBF | 製造中 | |
LT3922HUFD#PBF | 製造中 | |
LT3922HUFD#TRPBF | 製造中 | |
LT3922IUFD#PBF | 製造中 | |
LT3922IUFD#TRPBF | 製造中 | |
4 11, 2019 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
LT3922EUFD#PBF | 製造中 | |
LT3922EUFD#TRPBF | 製造中 | |
LT3922HUFD#PBF | 製造中 | |
LT3922HUFD#TRPBF | 製造中 | |
LT3922IUFD#PBF | 製造中 | |
LT3922IUFD#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LT3922 Demo Circuit - Low EMI, High Efficiency Boost LED Driver (4-28V to 34V LED @330mA)
- LT3922 - LED Driver IC
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3922
- LT3922-1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。