AD7466

製造中

1.6V、マイクロパワー 12ビットA/Dコンバータ

製品モデル
5
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.71
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • VDD =1.6~3.6Vで仕様規定
  • 低消費電力:
    電源3V、100kSPSで0.62mW(typ)
    電源3.6V、50kSPSで0.48mW(typ)
    電源1.6V、100kSPSで0.12mW(typ)
  • 高速スループット・レート:200 kSPS

    詳細はデータシートをご参照ください。
  • AD7466-KGDのデータシート(英語pdf)はこちらからダウンロードできます
  • KNOWN GOOD DIEでの供給も可能で、データシート上の仕様は完全に保証されています

AD7466
1.6V、マイクロパワー 12ビットA/Dコンバータ
AD7466/AD7467/AD7468 Functional Block Diagram AD7466/AD7467/AD7468 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
シリーズ電圧リファレンス 4
REF191 製造中 電圧リファレンス、2.048V、高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト
ADR3420 製造中 電圧リファレンス、2.048V、高精度、マイクロパワー
REF192 製造中 電圧リファレンス、2.5V、高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト
REF193 製造中 電圧リファレンス、3.0V、高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 1
AD8597 製造中 オペアンプ、シングル、超低歪み、超低ノイズ
低入力バイアス電流オペアンプ(100pA以下) 1
AD8510 製造中 オペアンプ、JFET入力段、シングル、高精度、超低ノイズ、低入力バイアス電流、広帯域
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

EVAL-AD7466

AD7466 Evaluation Board

製品詳細

The EVAL-AD7466CBZ is a fully featured evaluation kit for the AD7466. This board operates in stand alone mode or in conjunction with the Evaluation Controller board . When operated with the Evaluation Controller board, software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance. This software includes the technical note describing the operation and set up of the evaluation board in standalone operation or when operated with the Evaluation Controller board. This Evaluation board can be used to evaluate the AD7467 and AD7468 generics also, however you will need to order the parts separately to put on the board.

EVAL-AD7466
AD7466 Evaluation Board

リファレンス・デザイン

CN0178 Circuits from the Lab®

ソフトウェア・キャリブレーション方式の50MHz~9GHz RF 電力計測システム ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。  

機能と利点

  • Wideband frequency range from 50MHz to 9GHz
  • 65 dB dynamic range
  • Calculates crest factor, RMS, and peak signal levels
CN0178
ソフトウェア・キャリブレーション方式の50MHz~9GHz RF 電力計測システム ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。  

最新のディスカッション

最近表示した製品