AD7467
製造中1.6V、マイクロパワー 10ビットA/Dコンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.56
製品の詳細
|
|
AD7466/AD7467/AD7468*は、それぞれ12ビット、10ビット、8ビットの高速、低消費電力の逐次比較型A/Dコンバータです。単電源1.6~3.6Vで動作し、200kSPSまでのスループット・レートを実現します。また、3MHzを超える入力周波数を処理できる低ノイズ、広帯域のトラック/ホールド・アンプを備えています。
変換プロセスとデータ・アクイジションをCSとシリアル・クロックを使って制御しているため、マイクロプロセッサまたはDSPとのインターフェースが可能です。入力信号はCSの立ち下がりエッジでサンプル処理され、変換もこの時点から開始されます。AD7466/AD7467/AD7468にはパイプライン遅延がありません。
デバイスは、高速スループット・レートで低消費電力を実現するために、先端的な設計技術を用いています。デバイスのリファレンスは、内部のVDDから得ます。これによって、最大の入力ダイナミック・レンジが可能になり、アナログ入力範囲は0V~VDDになります。変換レートはSCLKで決まります。
製品のハイライト
- 電源電圧1.6~3.6Vで仕様規定
- SOT-23パッケージの12/10/8ビットADC
- 低消費電力で高いスループットを実現。3V、100kSPS、ノーマル・モードの動作における消費電力は最大0.9mW電力/シリアル・クロック速度の柔軟な管理変換レートはシリアル・クロックで決定されるので、シリアル・クロックが高速なほど、変換時間は短くなります。変換後の自動パワーダウンにより、パワーダウン時の平均消費電力が小さくなります。現在の消費電力は最大0.1μAで、パワーダウン時には代表値で8nAになります。
- 電源をリファレンスに使用
- パイプライン遅延なし
- CS入力から正確に変換のタイミングを制御する標準的な逐次比較型A/Dコンバータを搭載しています。
アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
製品ハイライト 2
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
デバイス・ドライバ 2
製品ハイライト 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD7467BRMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD7467BRTZ-REEL7 | 6-Lead SOT-23 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
AD7467BRMZ | 製造中 | |
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD7467BRMZ | 製造中 | |
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7467BRMZ | 製造中 | |
AD7467BRTZ-REEL7 | 製造中 | |
8 16, 2017 - 16_0291 CANCELLED: Addition of Amkor Philippines as Alternate Assembly Site for 5L, 6L and 8L SOT23 Chip-On-Lead Packages |
||
AD7467BRTZ-REEL7 | 製造中 | |
2 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
AD7467BRTZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シリーズ電圧リファレンス 4 | ||
REF191 | 製造中 | 電圧リファレンス、2.048V、高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト |
ADR3425 | 製造中 | 電圧リファレンス、2.5V出力、高精度、マイクロパワー |
REF192 | 製造中 | 電圧リファレンス、2.5V、高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト |
REF193 | 製造中 | 電圧リファレンス、3.0V、高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト |
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 1 | ||
AD8597 | 製造中 | オペアンプ、シングル、超低歪み、超低ノイズ |
低入力バイアス電流オペアンプ(100pA以下) 1 | ||
AD8510 | 製造中 | オペアンプ、JFET入力段、シングル、高精度、超低ノイズ、低入力バイアス電流、広帯域 |