ADUM5402

製造中

デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、2.5kV、DC/DCコンバータ内蔵(チャンネル信号方向:2/2)

製品モデル
8
1Ku当たりの価格
最低価格:$5.87
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • AEC-Q100車載品質デバイスの仕様については、ADuM540xWデータシート(英語pdf)を参照してください。
  • isoPower:絶縁型DC/DCコンバータを内蔵
  • 安定化された3.3Vまたは5.0V出力
  • 出力電力:最大500mW
  • 4チャンネルのDC~25Mbps(NRZ)信号絶縁
  • 沿面距離7.6mm以上の16ピンSOICパッケージを採用
  • 高温動作:105℃(max)
  • 高いコモン・モード過渡耐圧:>25kV/μs
  • 安全性と規制に関する認可
    • UL認定:
      • 2500Vrms、1分間のUL1577に準拠
    • CSA部品承認通知5A
    • VDE適合性認定
      • IEC 60747-5-2(VDE 0884、パート2)
      • VIORM = 560 V peak
    • GB4943.1-2011に準拠するCQC認定
ADUM5402
デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、2.5kV、DC/DCコンバータ内蔵(チャンネル信号方向:2/2)
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 3

ユーザ・ガイド 1

アプリケーション・ノート 7

技術記事 4

安全性および規制遵守 1

よく聞かれる質問 1

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ADUM6422A 新規設計に推奨 DC/DCコンバータ内蔵4チャンネル・アイソレータ(2:2の方向性)
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADuM5402 IBIS Model (A and C Grades) 2


評価用キット

eval board
EVAL-ADUMQS

EVAL-ADUMQS

機能と利点

  • ネジ端子ブロックを使用した便利な電源接続
  • 50 Ω信号源用の追加BNCコネクタ
  • オンボード信号ルーティング
  • 信号ラップ・バックをサポート
  • 伝送線効果を軽減するシンプルな信号パス
  • 制御ラインにプルアップとプルダウンを内蔵
  • isoPower をサポート
  • 表面実装デバイスとスルーホール・デバイスをサポートするプロジェクト領域を用意

製品詳細

EVAL-ADuMQSEBZは、16ピンのワイドボディSOICおよびQSOPパッケージを採用した大部分のiCoupler®及びisoPower(R)のアイソレーション製品と共に使用することができます。この評価用ボードは、電源、グラウンド、I/Oピンの共通パッド位置をサポートしています。
対応しているiCoupler®製品

  • ADuM130x
  • ADuM131x
  • ADuM140x
  • ADuM141x
  • ADuM1510
  • ADuM240x
  • ADuM330x
  • ADuM340x
  • ADuM344x
  • ADuM440x
  • ADuM5000
  • ADuM520x
  • ADuM540x
  • ADuM6000
  • ADuM620x
  • ADuM640x
  • ADuM744x
  • ADuM7510

EVAL-ADUMQS
EVAL-ADUMQS

リファレンス・デザイン

CN0218 Circuits from the Lab®

500V同相電圧電流モニタ ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • ハイサイド電流モニタリング
  • 500Vまでの同相モード
  • システムの他の部分から電気的に絶縁(ガルバニック・アイシレーション)
CN0188 Circuits from the Lab®

負の高電圧デールで使用するレベル・シフト付き低コスト ローサイド 電流モニタ ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。 

機能と利点

  • Low side current sensing in a -48V system
  • Isolated measurements protect your processor
  • System powered completely from the negative rail
CN0240 Circuits from the Lab®

270V の同相除去を行う双方向絶縁型ハイサイド電流検出※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 最大±270VのDC電圧
  • デジタル制御のための絶縁型電源を作成
  • 1%未満の直線性誤差でモニタ
  • ガルバニック絶縁 保護用プロテクタ
CN0218
500V同相電圧電流モニタ ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
CN0188
負の高電圧デールで使用するレベル・シフト付き低コスト ローサイド 電流モニタ ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。 
CN0240
270V の同相除去を行う双方向絶縁型ハイサイド電流検出※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品