ADuM341E

新規設計に推奨

5.7kVrmsクワッド・デジタル・アイソレータ

製品モデル
16
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.58
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高いコモンモード過渡耐圧:180kV/µs(代表値)
  • 放射ノイズ、伝導ノイズに対する高い耐性
  • 短い伝搬遅延
    • 6.2ns(代表値)(最大10ns)(5V動作時)
  • 低い動作時消費電力:1.65mA/ch未満(1Mbps時)
  • 2.25Vから5.5Vへのレベル変換
  • 最大150Mbpsのデータ・レートを確保(5V動作時)
  • 高温動作:125°C
  • 安全性と規制に対する認定
    • UL認定:5,700Vrmsで1分間、UL 1577規格に準拠
    • VDE適合性認定(申請中)
      • DIN V VDE V 0884-11(VDE V 0884-11):2017-01
      • VIORM = 1173V peak
      • 10,000V peak強化サージ絶縁電圧
    • IEC 62368-1およびIEC 61010-1に準拠するCSA認定(申請中)
    • EN 62368-1に準拠するTÜV Süd認定(申請中)
    • GB4943.1-2022に準拠するCQC認定(申請中)
  • 絶縁バリアをまたぐ±8kV IEC 61000-4-2 ESD保護
  • 入出力ピンのESD保護:±5kV HBM
  • フェイルセーフ・オプション:ハイ(E1)またはロー(E0)
  • 16ピン、RoHS準拠、SOICパッケージ
  • 以下の製品との下位互換性
    • ADuM1400/ADuM1401/ADuM1402
    • ADuM2400/ADuM2401/ADuM2402
    • ADuM140E/ADuM141E/ADuM142E
    • ADuM240E/ADuM241E/ADuM242E
  • オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認証を取得
ADuM341E
5.7kVrmsクワッド・デジタル・アイソレータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
EVAL-ADUM34XEEBZ

5.7kVRMSクワッド・デジタル・アイソレータADuM340E/ADuM341E/ADuM342Eの評価

機能と利点

  • ADuM340E/ADuM341E/ADuM342Eデジタル・アイソレータ・ファミリの評価を簡略化
  • 他のサポートされている16ピンSOIC_WパッケージのiCouplerデジタル・アイソレータを評価できるようにU4は未挿入
  • イネーブル制御
  • ブレッドボード/プロトタイプ・ボードでの迅速な評価のために最適化された小規模で簡単な構成
  • すべての信号の測定用に適合可能なテスト・ポイント

製品詳細

EVAL-ADuM34XEEBZ評価用ボードは、5.7kVrmsのiCoupler®デジタル・アイソレータであるADuM340E/ADuM341E/ADuM342Eファミリを簡略かつ効率的に評価できます。また、EVAL-ADuM34XEEBZボードは、未実装のU4を使用して他の複数の16ピンSOIC_W iCouplerデジタル・アイソレータも評価できます。U4はサポートされているデバイスに適したJEDEC規格の16ピンSOIC_Wパッド・レイアウトおよび配線を備えています。

EVAL-ADuM34XEEBZボードでは各コンポーネント(U1~U4)間にV字形の溝があり、ユーザはPCBをいくつかの部分に分割して、選択した特定のデバイスをブレッドボードや同様なプロトタイピング・ボード上で簡単に検査できます。U4に異なるサポート対象デバイスを実装した場合は、該当するデバイスのデータシートを参照してください。

電源と入出力はピン・ヘッダ・コネクタに直接接続するか、プロトタイピング・ボードに接続できます。

ピン・ヘッダを介してイネーブル制御を使用できます。これはデジタル入力によって設定するか、またはユーザ・ガイドの図2の回路図を参照して、VE1/VE2ピンにプルアップ抵抗を接続します。VExピンのプルアップは、デフォルトでは挿入されていません。回路図に示されている100kΩの値は、アプリケーションのニーズに応じて変更が必要になる場合があります。

EVAL-ADuM34XEEBZボードは、通常のプリント基板(PCB)設計方式に従い、絶縁バリアの両側にグラウンド・プレーンを備えています。その他の電磁干渉(EMI)またはノイズ緩和のための設計機能は、このボードには含まれていません。

テスト対象デバイス(DUT)のすべての仕様は、対応するADuM340E/ADuM341E/ADuM342Eのデータシートに記載されています。評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてこれらのデータシートを参照してください。

EVAL-ADUM34XEEBZ
5.7kVRMSクワッド・デジタル・アイソレータADuM340E/ADuM341E/ADuM342Eの評価

最新のディスカッション

最近表示した製品