MAX5134
MAX5134
製造中ピン/ソフトウェアコンパチブル、16/12ビット、電圧出力DAC
ピン設定可能なゼロまたはミッドスケール起動の業界最小16ビットDAC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.11
Viewing:
製品の詳細
- 16/12ビット分解能、24ピンTQFNパッケージ(4mm x 4mm)または16ピンTSSOP
- 起動時またはリセット時にDAC出力をゼロ/ミッドスケールにハードウェア選択可能
- ダブルバッファされた入力レジスタ
- DAC出力を同時に非同期更新するアクティブローLDAC
- デイジーチェーン接続を容易にするアクティブローREADY
- 高性能10ppm/℃内部リファレンス
- 全動作条件で単調性を保証
- 広い電源電圧範囲:+2.7V~+5.25V
- レール・ツー・レールのバッファ出力動作
- 低利得誤差(FS ±0.5%以内)とオフセット(±10mV以内)
- 30MHz、3線式SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP対応シリアルインタフェース
- ヒステリシス付きCMOSコンパチブル入力
- 低消費電力:ISHDN = 2µA (max)
MAX5134~MAX5137は、ピンコンパチブルおよびソフトウェアコンパチブルな16ビットおよび12ビットDACファミリです。MAX5134/MAX5135は、低電力、クワッド16/12ビット、バッファ付き電圧出力、高直線性DACです。MAX5136/MAX5137は、低電力、デュアル16/12ビット、バッファ付き電圧出力、高直線性DACです。これらの製品は、高精度内部リファレンスまたは高精度外部リファレンスを使用し、レール・ツー・レールの動作を実現します。MAX5134~MAX5137は、+2.7V~+5.25Vの広い電源電圧範囲を持っており、ほとんどの低電力および低電圧アプリケーションに対応します。これらのデバイスは、3線式SPI/QSPI™/MICROWIRE®/DSP対応シリアルインタフェースが利用可能で、基板スペースを節約し、光絶縁またはトランス絶縁型アプリケーションを簡素化します。デジタルインタフェースのダブルバッファされたハードウェアおよびソフトウェアによるアクティブローのLDACは同時出力更新を提供します。シリアルインタフェースはアクティブローREADY出力を特長としており、複数のMAX5134~MAX5137デバイスおよび/または他のコンパチブルデバイスを容易にデイジーチェーン接続することができます。MAX5134~MAX5137は、起動時またはリセット時にDAC出力をゼロまたはミッドスケールにリセットするハードウェア入力を備えており、起動時にオフでなければならないバルブやトランスデューサなどを駆動するアプリケーションの安全性を向上させます。これらのDACは直線性が高く、高精度制御および計測器アプリケーションに最適です。MAX5134~MAX5137は、超小型4mm x 4mmの24ピンTQFNパッケージまたは16ピンTSSOPパッケージで提供され、両パッケージとも-40℃~+105℃の工業用拡張温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 自動試験装置
- 自動チューニング
- 通信システム
- データ収集
- 利得およびオフセット調整
- ポータブル計測機器
- パワーアンプ制御
- プロセス制御およびサーボループ
- プログラマブル電圧および電流源
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 3
技術記事 7
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX5134AGTG+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
MAX5134AGTG+T | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
MAX5134AGUE+ | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM | ||
MAX5134AGUE+T | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
評価用キット
リファレンス・デザイン
最新のディスカッション
max5134に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める