MAX16828
製造中PWM調光、高電圧、100mA/200mA可変リニア高輝度LEDドライバ
ドライバ設計を容易にする、可変LED電流および高電圧調光入力付き、高電圧LEDドライバ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.44
製品の詳細
- 動作範囲:6.5V~40V
- 可変LED電流
- MAX16815:35mA~100mA
- MAX16828:35mA~200mA
- LED電流精度:±3.5%
- 調光インタフェース用の高電圧DIM入力
- 低ドロップアウト電圧(0.4V typ)のパス素子内蔵
- 5Vの安定化出力と4mAのソース電流
- サーマルシャットダウン
- 出力短絡保護
- 放熱特性に優れた小型3mm x 3mmの6ピンTDFNパッケージで提供
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
電流レギュレータのMAX16815/MAX16828は、6.5V~40Vの入力電圧範囲で動作し、最大100mA (MAX16815)または200mA (MAX16828)を高輝度LED (HB LED)負荷に供給します。出力電流は、LEDと直列の外部電流検出抵抗を使用して調整されます。MAX16815/MAX16828の調光入力によって、広範な「パルス」PWM動作が可能です。内蔵のパス素子は、外付け部品数を最小限に抑えながら、±3.5%の出力電流精度を提供します。
MAX16815/MAX16828は、放熱特性に優れた、エクスポーズドパッド付き3mm x 3mmの6ピンTDFNパッケージ、およびエクスポーズドパッド付き8ピンSOパッケージで提供され、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- アンビエントおよび建築用照明
- ディスプレイバックライト
- 緊急車両用警報ライト
- LEDバルブ
- 標識およびインジケータ
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX16828ASA+ | 8-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX16828ASA+T | 8-SOIC_N-150_MIL |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
MAX16828に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める