ADXL1004

新規設計に推奨

低ノイズ, 広帯域幅, MEMS 加速度センサー

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$42.96
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • シングル、アナログ出力を備えた面内軸加速度センサー
  • フルスケール範囲: ±500 g
  • 直線的な周波数応答範囲: DC ~ 24 kHz(代表値)(3 dB ポイント)
    • 共振周波数: 45 kHz(代表値)
  • 超低ノイズ密度: 125 μg/√Hz
  • オーバーレンジ検出と DC カップリングで、高速な回復を実現
  • フル機能内蔵型の電子機械式セルフ・テスト
  • 感度性能
    • 使用温度範囲にわたる感度の安定性 5% 以内
    • フルスケール・レンジの直線性 ±0.25%
    • 直交軸感度: ±1.5%(Z 軸加速度は X 軸に影響、Y 軸加速度は X 軸に影響)
  • 単電源動作
    • 電源に比例する出力電圧
    • 低い消費電力: 1.0 mA(代表値)
    • 急速に回復する省電力スタンバイ動作モード
  • RoHS 準拠
  • 動作温度範囲: −40°C ~ +125°C
  • 32 ピン、3 mm × 5 mm × 1.80 mm LFCSP パッケージ
ADXL1004
低ノイズ, 広帯域幅, MEMS 加速度センサー
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

eval board
EVAL-ADXL1004

ADXL1004 評価用ボード

機能と利点

  • 6 ピンのヘッダ搭載用のスペースを設けた 2 セットのビア
  • プロトタイピング・ボードまたは PCB への取付けが容易
  • 小型サイズおよびボードの剛性により、ユーザー・システムおよび加速度計測への影響を最小化

製品詳細

EVAL-ADXL1004Z はシンプルな評価用ボードで、ADXL1004 振動センサーの性能をすばやく評価することができます。 EVAL-ADXL1004Z は、メカニカル・シェーカー上に搭載するように特に設計されており、0.8 インチ四方の極厚プリント基板で構成されています。 シェーカー・ブロックにしっかりと固定できるように、ネジ穴が設けられています。 この設計により、ADXL1004 振動センサーのフル・レンジの性能を、デバイスを別個の試験用ボードにハンダ処理することなく、評価することができます。 シンプルな RC ローパス・フィルタが、約 20 kHz の -3 dB 帯域幅の出力に提供されています。 コンポーネントは取り換えることができ、ユーザーのアプリケーションに特化したローパス・フィルタをデバイスの出力に実装することもできます。

マイクロマシン(MEMS)ADXL1004 加速度センサーの詳細は、アナログ・デバイセズ提供の ADXL1004 データシートに記載されています。データシートは必ず ADXL1004 実験用ボード文書にリンクされたユーザー・ガイドと併せて参照してください。

EVAL-ADXL1004
ADXL1004 評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品