ADXL1001

新規設計に推奨

高周波MEMS 加速度センサー、+/-100g、低ノイズ

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$35.55
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 平面1軸の加速度センサーでアナログ出力
  • リニア周波数応答範囲:DC ~11 kHz (3 dBポイント)
    • 共振周波数 : 21 kHz
  • 超低ノイズ密度
    • ±100 gレンジで 30 μg/√Hz
  • オーバーレンジの検出とDC結合により高速回復時間が可能
  • 完全な電子機械式自己テスト機能
  • 感度性能
    • 全温度範囲の感度安定性:5%
    • フルスケールレンジの直線性:±0.1%
    • 直交軸感度: ±1% (ZX)、±1% (YX)
  • 単電源動作
    • 電源に対しレシオメトリックな出力電圧
    • 低消費電力:1.0 mA
    • 高速回復の省電力スタンバイ動作モード
  • RoHS準拠
  • 温度範囲: −40 °C ~ +125°C
  • 5 mm×5 mm×1.80 mm LFCSPパッケージ
ADXL1001
高周波MEMS 加速度センサー、+/-100g、低ノイズ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

eval board
EVAL-ADXL100X

ADXL1001/ADXL1002 評価用ボード

機能と利点

  • 6 ピン・ヘッダ搭載用の間隔を設けた 2 セットのビア
  • プロトタイピング・ボードまたは PCB への取付けが容易
  • 小型サイズおよびボードの剛性により、ユーザ・システムと加速度計測への影響を最小化

製品詳細

EVAL-ADXL1001Z および EVAL-ADXL1002Z はシンプルな評価用ボードで、ADXL1001 および ADXL1002 の振動センサーの性能を短時間で評価することができます。EVAL-ADXL1001Z および EVAL-ADXL1002Z は、メカニカル・シェーカー上に取り付けるように特に設計されており、0.8 インチ四方の極厚プリント基板で作成されています。シェーカー・ブロックにしっかりと固定できるように、ネジ穴が設けられています。この設計により、ADXL1001 または ADXL1002 の振動センサーのフル・レンジの性能を、デバイスを別個の試験用ボードにハンダ処理することなく、評価することができます。−3 dB 帯域幅が約 20 kHz のシンプルな RC ローパス・フィルタが出力に装備されています。部品は取換え可能なので、ユーザのアプリケーションに特化したローパス・フィルタをデバイスの出力に実装することができます。


マイクロ電子機械システム(MEMS)ADXL1001ADXL1002加速度センサーの詳細は、アナログ・デバイセズが提供する ADXL1001/ADXL1002 データシートに記載されています。データシートと併せて、必ず評価用ボードのユーザ・ガイド(UG-1121)を参照してください。

EVAL-ADXL100X
ADXL1001/ADXL1002 評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品