ADAQ7988
ADAQ7988
新規設計に推奨μModuleデータ・アクイジション・システム、16 ビット、500 KSPS
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.51
Viewing:
製品の詳細
- 容易に導入可能
- μModuleデータ・アクイジション・サブシステム
- すべての能動部品はアナログ・デバイセズで設計
- 実装面積を50%節約
- 重要な受動部品を内蔵
- シリアル・インターフェース: SPI/QSPI™/MICROWIRE™/DSP 互換
- 複数のADAQ7980/ADAQ7988 をデイジー・チェーン接続可能
- 1.8 V/2.5 V/3 V/5 V ロジック・インターフェースの各種電源構成に対応
- 高性能
- ノー・ミス・コードの 16 ビット分解能
- スループット: 500 KSPS
- INL: ±8 ppm(代表値)、20 ppm(最大値)
- SNR: 10 kHz で 91.5 dB(代表値)(ユニティ・ゲイン)
- THD: 10 kHz で -105 dB
- ロ誤差;±0.06 mV typ(代表値)@ゲイン1
- ゼロ誤差ドリフト;1.3 μV/°C(最大値)
- 低消費電力
- 500 KSPS で 16.5 mW(代表値)
- 柔軟なパワーダウン・モード
- 小型、24 ピン、5 mm × 4 mm LGA パッケージ
- 優れたESD定格
- 人体モデル(HBM);3500 V
- 電界誘起デバイス帯電モデル(FICDM);1250 V
- 広い動作温度範囲: -55 ℃ ~ +125 ℃
ADAQ7980/ADAQ7988 は、様々なアプリケーションに対応するシステム・イン・パッケージ(SiP)のデザインに、4 つの共通信号処理および調整回路を集積した、16 ビット A/D コンバータ(ADC)μModule®データ・アクイジション・システムです。これらのデバイスは非常に重要な受動部品を内蔵しており、逐次比較レジスタ(SAR)ADCを用いる従来のシグナル・チェーンに伴う多くの設計課題を取り除きます。内蔵の受動部品は、仕様規定されているデバイスの性能を実現するのに不可欠なものです。
ADAQ7980/ADAQ7988 は、高精度の低消費電力 16 ビット SAR ADC、低消費電力、広帯域幅、高入力インピーダンスの ADC ドライバ、安定した低消費電力リファレンス・バッファ、高効率パワー・マネージメント・ブロックを搭載しています。小型の 5 mm × 4 mm LGA パッケージに収められたこれらのシステムにより、データ・アクイジション・システムの設計プロセスが簡素化されます。ADAQ7980/ADAQ7988 はシステムレベルでの統合が図られたことにより、設計上の多くの課題が解決され、なおかつ、ADC ドライバの帰還ループを柔軟に設定できるので、ゲインやコモンモードの調整が可能です。4 個のデバイス電源を 1 組として最適なシステム性能を実現します。また一方、デバイスの動作仕様への影響を最小限に抑えた単電源動作も可能です。
ADAQ7980/ADAQ7988はデータ・アクイジションのシグナルチェーン設計に一般的に使われる主な部品を集積回路(IC)のような小型形状に集積しています。μModuleファミリーは部品選択、最適化、レイアウトの設計負荷を設計者からデバイスに移行し、全体的な設計時間、システム上のトラブル・トラブル・シューティングを短縮くし、最終的に市場投入時間を改善します。
SDI 入力を使った SPI 互換のシリアル・インターフェースは、1 本の 3 線式バス上の複数のデバイスをデイジー・チェーン接続することが可能で、さらにオプションのビジー・インジケータを提供します。ユーザー・インターフェースは、1.8 V、2.5 V、3 V、または 5 V ロジックに対応します。
これらのデバイスは、-55 ℃ ~ +125 ℃ の動作温度範囲で仕様規定されています。
アプリケーション
- 自動試験装置(ATE)
- バッテリ駆動の計測器
- 通信
- データ・アクイジション
- プロセス・コントロール
- 医療用計測器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
ビデオ 2
サードパーティ・ソリューション 1
リファレンス設計 1
デバイス・ドライバ 1
Analog Dialogue 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADAQ7988BCCZ | 24-Lead LGA (5mm x 4mm x 1.65mm) | ||
ADAQ7988BCCZ-RL7 | 24-Lead LGA (5mm x 4mm x 1.65mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 26, 2022 - 22_0145 ADAQ7980 / ADAQ7988 Datasheet Correction |
||
ADAQ7988BCCZ | 製造中 | |
ADAQ7988BCCZ-RL7 | 製造中 | |
6 18, 2018 - 18_0103 Bump Site Transfer for Cu Pillar Bumped Products |
||
ADAQ7988BCCZ | 製造中 | |
ADAQ7988BCCZ-RL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?