AD654
AD654
新規設計には非推奨VF(電圧 / 周波数)コンバータ、低価格、モノリシック
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.15
Viewing:
製品の詳細
|
|
AD654はモノリシックのV/Fコンバータで、入力アンプ、高精密の発振器システム、高電流の出力段で構成されています。1つのRCネットワークを外付けするだけで、最大500kHzの任意のフルスケール(FS)周波数および最大±30Vの任意のフルスケール入力電圧を設定できます。直線性誤差は、250kHzのフルスケール周波数時にわずか0.03%で、80dBのダイナミック・レンジ動作を保証しています。デバイス全体の温度係数(外付け部品の影響を除く)は、±50ppm/℃(typ)です。AD654は5~36Vの電圧範囲の単電源で動作し、静止時の消費電流はわずか2.0mAです。
低ドリフトの入力アンプ(4µV/℃:typ)により、熱電対やストレンゲージなどの微小な信号から直接動作することが可能で、同時に高い入力抵抗値(250MΩ)性能も発揮します。AD654は大部分のV/Fコンバータとは異なり、方形波出力を供給し、最大12のTTL負荷、光カプラー、長いケーブル、またはこれらと同様な負荷を駆動できます。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 4
よく聞かれる質問 1
ビデオ 3
Student Zone Article page 1
Analog Dialogue 1
珍問/難問集 8
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD654JNZ | 8-Lead PDIP | ||
AD654JRZ | 8-Lead SOIC | ||
AD654JRZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD654JRZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
AD654JNZ | ||
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD654JNZ | ||
11 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
AD654JRZ | ||
AD654JRZ-REEL | ||
AD654JRZ-REEL7 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。