AD4698
新規設計に推奨16ビット、8チャネル、1 MSPS、EasyDriveマルチプレクスSAR ADC
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$12.25
製品の詳細
- Easy Drive
- アナログ入力条件およびリファレンス駆動条件の緩和
- リファレンス・バッファ内蔵(WLCSPのみ)
- アナログ入力ごとに最大5mAの過電圧保護
- 長いアクイジション・フェーズ:1MSPSでサイクルタイムの71.5%(715ns/1000ns)以上長い取得フェーズ、≥1MSPSでのサイクルタイムの71.5%(715ns/1000ns)
- 高性能
- サンプル・レート:500kSPS(AD4697)または1MSPS(AD4698)
- INL:±1LSB(最大値)
- 16ビットのノー・ミス・コードを確保
- SINAD:93dB(代表値)、fIN =1kHz
- オーバーサンプリング・ダイナミック・レンジ:111.2dB、OSR = 64
- 小型フットプリント、高チャンネル密度
- 24ピン、4.00mm × 4.00mm LFCSP
- 36ピン、2.960mm × 2.960mm WLCSP
- Easy Drive機能により、より少ない部品数でシステム・レベルの設計をサポート強化されたデジタル機能
- 最初から高精度の変換が可能、遅延またはパイプライン遅延なし
- 高速変換とデュアル/クワッドSDOモードで低SPIクロック・レートを実現
- カスタマイズ可能なチャンネル・シーケンサ
- オーバーサンプリングおよびデシメーション機能内蔵
- 閾値検出アラート
- オフセットとゲイン補正
- 自律的変換(自動サイクル)モード
- 1.14V〜1.98VのロジックSPI
- 低消費電力
- fS = 1MSPSで8mW、fS = 500kSPSで4mW
- 内部LDOがディスエーブルの場合、スタンバイ時の消費電力が4µW
- 内部LDOにより3.15V~5.5Vのアナログ単電源動作が可能
- 広い動作温度範囲:−40°C~+125°C
AD4697/AD4698は、小型で正確度の高い低消費電力8チャンネル、16ビット、500kSPS/1MSPS、マルチプレクサ入力の高精度逐次比較レジスタ(SAR)A/Dコンバータ(ADC)で、Easy Drive機能と幅広いデジタル機能を備えています。
AD4697/AD4698は、スペースに制約のあるマルチチャネルの高精度データ・アクイジション・システムおよび監視回路での使用に最適です。AD4697/AD4698は、ノー・ミス・コードの真の16ビットSAR ADCコアの他、低クロストークの8チャンネル・マルチプレクサ、柔軟性のあるチャンネル・シーケンサ、アナログ入力ごとの過電圧保護クランプ回路、内蔵のオーバーサンプリングおよびデシメーション機能、閾値検出およびアラート・インジケータ、自律的変換(自動サイクル)モードを備えています。
AD4697/AD4698のEasy Drive機能により、アナログ・フロント・エンド(AFE)およびリファレンス回路の駆動条件が緩和されます。アナログ入力高インピーダンス・モードとリファレンス入力高インピーダンス・モードでは、専用の高速ADCドライバとリファレンス・バッファが不要となるため、システム設計を簡素化し、部品数を減らし、チャネル密度を増加できます。AD4698のWLCSPオプションには内部リファレンス・バッファがあるため、真のバッファ付きリファレンス入力が可能です。
アナログ入力ごとの入力過電圧保護クランプは、AD4697/AD4698を過電圧イベントから保護し、1つのチャネルでの過電圧イベントが他のチャネルの性能を低下させるのを防ぎます(データシートの図27を参照)。
高度なデジタル機能が備わっているため、AD4697/AD4698は、様々な低消費電力デジタル・ホストに対応可能です。シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)の低クロック・レート条件、カスタマイズ可能な内蔵チャネル・シーケンサ、およびオーバーサンプリングとデシメーションにより、デジタル・ホスト・システムの負担が軽減されます。自動サイクル・モードおよび閾値検出機能は、変換を自律的に実行し、チャネル固有の閾値制限に基づいてアラートを生成することにより、低消費電力の割り込み駆動型ファームウェアの設計を可能にします。
AD4697/AD4698は4.00mm × 4.00mmの24ピン・リード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)を採用し、AD4698は2.960mm × 2.960mmの36ピン・ウェーハ・レベル・チップ・スケール・パッケージ(WLCSP)を採用しています。すべてのパッケージは−40°C~+125°Cの範囲で動作するよう仕様規定されています。
アプリケーション
- フォトダイオードの監視
- 医療用計測機器
- バイタル・サインのモニタリング
- 電子テストおよび計測
- ATE(自動試験装置)
- 計測器およびプロセス制御
- バッテリ駆動装置
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
ビデオ 1
デバイス・ドライバ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD4698BCBZ-RL7 | 36-Ball WLCSP (2.96mm x 2.96mm x 0.50mm) | ||
AD4698BCPZ | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD4698BCPZ-RL7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 21, 2023 - 23_0053 AD4695/6/7/8 Family Datasheet Specification Update |
||
AD4698BCBZ-RL7 | 製造中 | |
AD4698BCPZ | 製造中 | |
AD4698BCPZ-RL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
Learn how to get started with Mbed 1
Mbed is an open source, development environment for ARM microcontrollers.
Mbed サポート 3
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
-
低入力バイアス電流、低ノイズ・アプリケーション -
高精度、低消費電力、低歪みアプリケーション -
高精度、最小消費電力アプリケーション
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シリーズ電圧リファレンス 12 | ||
ADR3525 | 新規設計に推奨 | 電圧リファレンス、2.5V、マイクロパワー、高精度、車載用品質評価済 |
ADR3533 | 新規設計に推奨 | 電圧リファレンス、3.3V、マイクロパワー、高精度、車載用品質評価済 |
ADR3440 | 製造中 | 電圧リファレンス、高精度、マイクロパワー |
ADR3450 | 製造中 | 電圧リファレンス、5.0V出力、高精度、マイクロパワー |
ADR441 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧2.5V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き |
ADR443 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧3.0V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き |
ADR444 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧4.096V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き |
ADR445 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧5.0V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き |
ADR4525 | 製造中 | 2.5V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
ADR4533 | 製造中 | 3.3V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
ADR4540 | 製造中 | 4.096V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
ADR4550 | 製造中 | 5.0V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
スタンダード・デジタル・アイソレータ 2 | ||
ADUM141E | 新規設計に推奨 |
堅牢な、クワッド・チャンネル・アイソレータ、出力イネーブルおよび1つの逆方向チャンネル内蔵 |
ADUM141D | 新規設計に推奨 |
堅牢な、クワッド・チャンネル・アイソレータ、入力ディスエーブルおよび1つの逆方向チャンネル内蔵 |
パワー・スイッチ内蔵型昇圧レギュレータ 1 | ||
ADP5070 | 新規設計に推奨 | DC/DCスイッチング・レギュレータ、1 A/0.6 A、独立した正と負の出力 |
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 2 | ||
ADA4096-4 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、クワッド、マイクロパワー、30V電源、過電圧入力保護、入 / 出力レールtoレール |
ADA4805-2 | 新規設計に推奨 |
オペアンプ、デュアル、オフセット・ドリフト0.2µV/℃、105MHz、低消費電力、低ノイズ、レールtoレール |
高速オペアンプ(帯域幅50MHz以上) 1 | ||
ADA4807-4 | 新規設計に推奨 |
オペアンプ、3.1 nV/√Hz、 1 mA、 180 MHz、レールtoレール入力/出力 |
高電圧オペアンプ(12V以上) 2 | ||
ADA4084-4 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、クワッド、30V、低ノイズ、入 / 出力レールtoレール、低消費電力 |
ADA4077-4 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、高精度、4 MHz、7 nV/√Hz、クワッド、低オフセット/ドリフト |
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 2 | ||
ADP7142 | 新規設計に推奨 | 40V、200mA、低ノイズ、CMOS LDOリニア電圧レギュレータ |
ADP7118 | 新規設計に推奨 | 20V、200mA、低ノイズ、CMOS LDOリニア電圧レギュレータ |
低入力バイアス電流オペアンプ(100pA以下) 1 | ||
ADA4610-4 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、クワッド、JFET入力、レールtoレール出力、低ノイズ、高精度 |
汎用オペアンプ 1 | ||
ADA4692-4 | 製造中 | 低消費電力の3.6MHz、低ノイズ、レールtoレール出力オペアンプ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD4698
IBISモデル 2
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。