MAX9268

製造中

LVDSシステムインタフェース内蔵、ギガビットマルチメディアシリアルリンクデシリアライザ

デジタルビデオアプリケーションに最適な、LVDSインタフェースおよび制御チャネル内蔵、シングルリンクデシリアライザ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$7.55
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 任意のGMSLシリアライザとペアを構成
  • 2.5Gbpsペイロードレート、AC結合のシリアルリンク
  • スクランブル8b/10bラインコーディング
  • 24ビットカラーのWXGA (1280 x 800)をサポート
  • 8.33MHz~104MHz (3チャネルLVDS)または6.25MHz~78MHz (4チャネルLVDS)出力クロック
  • 4ビット~32ビットのワード長、8kHz~192kHzのI²SオーディオチャネルによってHDオーディオをサポート
  • ハーフ/フルデュプレックス双方向制御チャネル(100kbps~1Mbps)内蔵
  • 2つの3レベル入力は9つのデバイスアドレスをサポート
  • 割込みによってディスプレイパネル用のタッチスクリーン機能をサポート
  • ペリフェラルのI²Cマスター
  • シリアルリンク入力のイコライザ
  • LVDSおよび制御出力上の設定可能なスペクトラム拡散によってEMIを低減
  • シリアルデータクロック再生によって外部クロックが不要
  • 自動データレート検出によってオンザフライのデータレート変更が可能
  • シリアルリンクのBER試験用のPRBSジェネレータ内蔵
  • ISO 10605およびIEC 61000-4-2のESD保護
  • 動作温度範囲:-40℃~+105℃
  • 1.8V~3.3V I/Oおよび3.3Vコア電源
  • 特許出願中
MAX9268
LVDSシステムインタフェース内蔵、ギガビットマルチメディアシリアルリンクデシリアライザ
MAX9268 Functional Diagram MAX9268 Pin Configuration
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
Product 1
MAX9257 UART/I²C制御チャネル付き、プログラマブルシリアライザ/デシリアライザ
ギガビット・マルチメディア・シリアル・リンク(GMSL) 1
MAX9259 製造中 ギガビットマルチメディアシリアルリンク、スペクトラム拡散およびフルデュプレックス制御チャネル内蔵
データ・パス管理 1
MAX9247 製造中 27ビット、2.5MHz~42MHz DCバランスLVDSシリアライザ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1


評価用キット

MAX9268EVKIT

MAX9268の評価キット

機能と利点

  • LVDSビデオおよびI²Sオーディオを駆動
  • I²SオーディオDAC内蔵(MAX9850)
  • D級オーディオパワーアンプ内蔵(MAX9701)
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
  • USB-PC接続(ケーブル同梱)
  • USB駆動
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX9268の評価キット(EVキット)は、スペクトラム拡散およびフルデュプレックス制御チャネルを備えたギガビットマルチメディアシリアルリンク(GMSL)のMAX9268を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアも備えており、MAX9268の各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。

MAX9268のEVキットは、MAX9268GCM/V+が実装されています。

GMSLを総合評価するには、MAX9268のEVキットとそのコンパニオンボード、MAX9249のEVキットまたはMAX9259のEVキットの両方を請求してください。

アプリケーション

  • 高解像度車載ナビゲーション
  • メガピクセルカメラシステム
  • 後部座席インフォテイメント

MAX9268EVKIT
MAX9268の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品