MAX77596

製造中

24V、300mA、バックコンバータ、1.1µA IQ

広いVIN範囲、低IQ、高いデューティサイクル、小型ソリューションサイズのユニークな組み合わせを提供

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 広い入力電圧範囲を必要とするシステムに対応する柔軟な電源
    • VIN範囲:3.5V~24V
    • 出力電流:最大300mA
    • 出力電圧:固定3.3V、5V、または可変1V~10V
    • 低ドロップアウトの98% (max)デューティサイクル動作
    • 5V、12V、または20VのUSB Type-C入力電源で動作
    • 2S、3S、または4Sのリチウムイオンバッテリで動作<
  • 消費電力を最小限に抑えてバッテリ寿命を延長
    • 自己消費電流:1.1µA (3.3V固定出力電圧)
    • ピーク効率:86% (12VIN、3.3VOUT時)
  • ソリューションサイズを最小化
    • 動作周波数:1.7MHz
    • 小型10ピンTDFNパッケージ(2.0mm x 2.5mm x 0.75mm)
  • 堅牢なソリューション
    • 短絡、過熱保護
    • 6.67msの内蔵ソフトスタートによって突入電流を最小化
    • 電流モード制御アーキテクチャ
    • 入力耐電圧:最大42V
MAX77596
24V、300mA、バックコンバータ、1.1µA IQ
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
パワー・スイッチ内蔵型降圧レギュレータ 1
MAX77756 製造中 24V入力、500mAバックレギュレータ、デュアル入力電源マルチプレクサ内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

EE-Sim® パワー・ツール 1

EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

EE-Simを今すぐ開始

SIMPLISモデル 1


評価用キット

MAX77596EVKIT

MAX77596の評価キット

機能と利点

  • 固定出力および可変出力の両バージョンを評価(3.3Vバージョンをプリインストール)
  • 入力電圧範囲:3.5V~24V
  • 最大負荷:300mA
  • 14V入力で1.1µAの自己消費電流を実証
  • アクティブローRESET出力テストポイント
  • リファレンスデザインの役割を果たす簡素な2層基盤
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX77596の評価キット(EVキット)は、スイッチを内蔵した同期整流ステップダウンコンバータICのMAX77596を実証します。このEVキットは広い3.5V~24Vの入力範囲で動作し、最大300mAの負荷に対応可能です。このEVキットには標準で3.3V固定出力電圧バージョンのICが付属します。5V固定出力バージョンまたは可変出力電圧バージョンの評価用に容易に変更可能です。

このEVキットには、デバイスのイネーブルまたはディセーブル、および強制PWMモード(FPWM)またはスキップモード動作のいずれかを選択するためのジャンパが含まれています。RESETBテストポイントを利用して、コンバータの出力の電圧品質を監視することができます。

アプリケーション

  • PoL (ポイントオブロード)アプリケーション
  • 2/3/4直のリチウムイオンバッテリ駆動の携帯機器
  • USB Type-C機器

MAX77596EVKIT
MAX77596の評価キット

最新のディスカッション

MAX77596に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品