MAX7301

製造中

4線式インタフェース、2.5V~5.5V、20ポートおよび28ポートI/Oエキスパンダ

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.83
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 業界標準4線式インタフェースによって最大28までのI/O拡張を簡素化(マイクロプロセッサアーキテクチャから独立)
    • SPI/QSPI/MICROWIRE®対応の高速26MHzシリアルインタフェース
    • 動作電圧:2.25V~5.5V
    • 設定可能な20または28のI/Oポート:プッシュプルロジック出力、シュミットロジック入力、または内部プルアップ付きシュミットロジック入力
    • 7つのI/Oポートでロジック遷移検出
  • 低消費電力によって電源要件を削減
    • シャットダウン電流:11µA (max)
MAX7301
4線式インタフェース、2.5V~5.5V、20ポートおよび28ポートI/Oエキスパンダ
MAX7301:ファンクションダイアグラム
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
ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
Product 1
MAX7316 LED輝度制御、割込み、およびホットスワップ保護付き、10ポートI/Oエキスパンダ
ディスプレイ・ドライバ用エレクトロニクス 4
MAX6965 製造中 9-Output LED Driver with Intensity Control and Hot-Insertion Protection
MAX6956 製造中 2線式インタフェース、2.5V~5.5V、20ポートまたは28ポートLEDディスプレイドライバおよびI/Oエキスパンダ
MAX6957 製造中 4-Wire-Interfaced, 2.5V to 5.5V, 20-Port and 28-Port LED Display Driver and I/O Expander
MAX6964 製造中 17-Output LED Driver/GPO with Intensity Control and Hot-Insertion Protection
バッテリ直結式LED/GPIOドライバ 9
MAX7300 製造中 2線式インタフェース、2.5V~5.5V、20ポートまたは28ポート、I/Oエキスパンダ
MAX7310 製造中 2線式インタフェース、リセット付き、8ビットI/Oポートエキスパンダ
MAX7311 製造中 割込みおよびホットスワップ保護付き、2線式インタフェース、16ビットI/Oポートエキスパンダ
MAX7312 製造中 割込みおよびホットスワップ保護付き、2線式インタフェース16ビットI/Oポートエキスパンダ
MAX7313 製造中 LED輝度制御、割込み、およびホットスワップ保護付き、16ポートI/Oエキスパンダ
MAX7315 製造中 LED輝度制御、割込み、およびホットスワップ保護付き、8ポートI/Oエキスパンダ
MAX7314 製造中 LED輝度制御、割込み、およびホットスワップ保護付き、18ポートGPIO
MAX7317 製造中 過電圧およびホットスワップ保護付き10ポートSPIインタフェースI/Oエキスパンダ
MAX7318 製造中 割込みおよびホットスワップ保護付き、2線式インタフェース、16ビット、I/Oポートエキスパンダ
パワープレーン/CardBusスイッチ 2
MAX1608 製造中 オクタル(8回路)、SMBus-パラレルI/Oエキスパンダ
MAX1609 製造中 オクタル(8回路)、SMBus-パラレルI/Oエキスパンダ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


リファレンス・デザイン

Figure 1. CN0585 Simplified Block Diagram
CN0585 Circuits from the Lab®

Quad Channel, Low Latency, Data Acquisition and Signal Generation Module

機能と利点

  • 4 Analog Input Channels with Configurable Voltage Ranges
  • 4 Analog Output Channels with Configurable Voltage Ranges
  • 200 ns Latency between ADC Measurement and DAC Settling
  • Analog Front End Interface Connector
  • Modeling and Simulation Compatible with MATLAB and Python
  • FMC Connector Interface to FPGA
CN0585
Quad Channel, Low Latency, Data Acquisition and Signal Generation Module
Figure 1. CN0585 Simplified Block Diagram
EVAL-CN0585-FMCZ Angle View
EVAL-CN0585-FMCZ Bottom View
EVAL-CN0585-FMCZ Top View

最新のディスカッション

最近表示した製品