MAX7311

製造中

割込みおよびホットスワップ保護付き、2線式インタフェース、16ビットI/Oポートエキスパンダ

SMBus対応およびI²C対応アプリケーション向け、割込みおよびホットスワップ保護付き、2線式インタフェースの16ビットI/Oポートエキスパンダ

製品モデル
8
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.86
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 400kbpsのI²C対応シリアルインタフェース
  • 動作電圧:2V~5.5V
  • 5V過電圧許容I/O
  • ホットスワップ対応
  • パワーアップ時に、デフォルトで入力になる16個のI/Oピン
  • 各I/Oの100kΩプルアップ
  • オープンドレイン割込み出力(アクティブローINT)
  • バスタイムアウトによるロックアップのない動作
  • SCL/SDA入力のノイズフィルタ
  • 64個のスレーブIDアドレス
  • 低スタンバイ電流:2.9µA (typ)
  • 極性反転
  • 4mm x 4mmの0.8mmのTQFNパッケージ
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
MAX7311
割込みおよびホットスワップ保護付き、2線式インタフェース、16ビットI/Oポートエキスパンダ
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
Product 1
MAX7316 LED輝度制御、割込み、およびホットスワップ保護付き、10ポートI/Oエキスパンダ
ディスプレイ・ドライバ用エレクトロニクス 4
MAX6965 製造中 9-Output LED Driver with Intensity Control and Hot-Insertion Protection
MAX6964 製造中 17-Output LED Driver/GPO with Intensity Control and Hot-Insertion Protection
MAX6956 製造中 2線式インタフェース、2.5V~5.5V、20ポートまたは28ポートLEDディスプレイドライバおよびI/Oエキスパンダ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX7311EVKIT

MAX7311の評価キット

機能と利点

  • Windows 2000/XP/Vista (32ビット)対応の評価ソフトウェア
  • USB-PC接続(ケーブル同梱)
  • USB給電
  • 入力またはプッシュプル出力として設定可能
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • 鉛フリーおよびRoHS準拠
  • プッシュボタンスイッチ搭載
  • GPIOのプッシュプル機能検証用のLEDを搭載

製品詳細

MAX7311の評価キット(EVキット)は、入力またはプッシュプル出力として設定可能なポート付き、I²C対応16ビットI/OポートエキスパンダのMAX7311を評価するための実証済みデザインを提供します。また、このEVキットは、Windows® 2000/XP/Vista®対応ソフトウェアも備え、MAX7311の各機能を実行するための簡易なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。MAX7311のEVキットのPCBには、MAX7311ATG+が実装されています。

アプリケーション

  • 産業用制御
  • 計測および試験測定
  • 医療用機器
  • PLC
  • RAIDシステム
  • サーバ

MAX7311EVKIT
MAX7311の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品