MAX7044

製造中

300MHz~450MHz、高効率、水晶ベース、+13dBm ASKトランスミッタ

+13dBmの出力電力を備える低電力、300MHz~450MHz、水晶ベースのASKトランスミッタ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 単一電源動作:+2.1V~+3.6V
  • 伝送データ形式:OOK/ASK
  • 最高データレート:100kbps
  • 50Ω負荷に+13dBm出力を供給
  • 低消費電流:7.7mA (typ)*
  • 小型、低コストの水晶振動子を使用可能
  • 小型、3mm x 3mmの8ピンSOT23パッケージ
  • 高速起動発振器の実現:250µsの起動時間
MAX7044
300MHz~450MHz、高効率、水晶ベース、+13dBm ASKトランスミッタ
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
ISM RFレシーバ(1GHz以下) 1
MAX1473 製造中 拡張ダイナミックレンジ内蔵315MHz/433MHz ASKスーパヘテロダインレシーバ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX7044EVKIT

MAX7044の評価キット

機能と利点

  • OOK/ASK Sub-1GHz ISM帯域トランスミッタのMAX7044を評価
  • 単一入力電源電圧:+2.1V~+3.6V
  • MAX32630FTHR Arm®マイクロコントローラ(MCU)ボードと直接インタフェース
  • Pmodハードウェアインタフェースが利用可能
  • Windows 10対応ソフトウェア
  • GUIによってMAX32630FTHRボードのPMICの動作を制御:2.1V~3.3V
  • 実証済み2層PCB設計
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX7044の評価キット(EVキット)は、OOK/ASKデータを300MHz~450MHzの周波数範囲で送信するように設計された水晶ベースのフェーズロックループ(PLL) VHF/UHFトランスミッタのMAX7044を1つ含んでいます。

このEVキットは単独または外部マイクロコントローラ(MCU)およびコンピュータ上で動作するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)ソフトウェアとの組み合わせで動作します。

このEVキットは、MAX7044への簡素な、1ピンデータインタフェースによって、トランスミッタの操作を容易にし、データストリームを生成するツールを提供するように設計されています。このEVキットは、水晶の選択および出力回路に基づいて、2つの周波数(315MHzまたは433MHz)で動作するように設定されています。

このEVキットはWindows® 10対応ソフトウェアを備え、MAX32630FTHRアプリケーションプラットフォームを使用する場合に、ボード上のPMICを制御しデータジェネレータとして機能することもできる簡素なGUIを提供します。

アプリケーション

  • ガレージ開閉器
  • リモートキーレスエントリ(RKE)
  • RFリモート制御
  • セキュリティシステム
  • タイヤ圧監視(TPM)
  • ワイヤレスコンピュータ周辺機器
  • ワイヤレスゲームコンソール
  • ワイヤレスセンサー

MAX7044EVKIT
MAX7044の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品