MAX3535E

新規設計に推奨

±15kV ESD保護付き、+3V~+5V、2500VRMS絶縁型RS-485/RS-422トランシーバ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$7.90
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 内蔵の高耐圧コンデンサを使用した2500VRMS RS-485バスの絶縁
  • 1000kbpsフルデュプレックスRS-485/RS-422通信
  • 電源電圧範囲:+3V~+5.5V (MAX3535E)
  • 電源電圧範囲:+4.5V~+5.5V (MXL1535E)
  • 1/8単位のレシーバ負荷、バス上で256個のデバイスが動作可能
  • HBMによる±15kV ESD保護
  • ピンによって設定可能なスルーレート制限がEMIを制御
  • ホットスワップ保護されたドライバイネーブル入力
  • 低電圧ロックアウト
  • 絶縁バリアフォルト検出
  • 短絡保護
  • サーマルシャットダウン
  • オープンラインおよび短絡ラインフェイルセーフレシーバ入力
MAX3535E
±15kV ESD保護付き、+3V~+5V、2500VRMS絶縁型RS-485/RS-422トランシーバ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

MAX3535EEVKIT

MAX3535Eの評価キット

機能と利点

  • 2500VRMS絶縁用に設計
  • 1/8 RS-485単位負荷
  • 1000kbpsのフルデュープレックスRS-485/RS-422通信(ハーフデュープレックスに設定可能)
  • 入力電圧範囲:+3.0V~5.5VDC
  • 絶縁型VCC2出力
  • センタタップ式、全波整流器出力
  • スイッチング周波数:420kHz
  • 低電圧ロックアウト(UVLO)および熱シャットダウン
  • 低コスト、FET搭載Hブリッジ設計
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX3535Eの評価キット(EVキット)は、ESD保護付きの2500VRMS絶縁型RS-485/RS-422トランシーバを搭載する完全実装および試験済みPCBです。このEVキット回路は、差動ドライバとレシーバを1つずつ備えています。この回路のレシーバは、RS-485バスの場合1/8単位の負荷であり、通信速度は最高1000kbpsです。MAX3535Eのフェイルセーフ回路およびドライバスルーレート機能は検証可能で、設定変更が容易です。

さらに、このEVキットはHブリッジDC-DCコンバータを備え、MAX3535E RS-485/RS-422回路の絶縁部に給電します。この回路への入力電力は、+3V~+5.5VDC電源から給電されます。この回路は非安定化出力に全波整流器を使用し、非安定化電圧をMAX3535Eの内蔵リニア、低ドロップアウト(LDO)レギュレータに供給します。Hブリッジ設計の採用によって、入力リップル電流と輻射ノイズが最低限に抑制されます。低電圧ロックアウト(UVLO)および熱シャットダウンは、信頼性の高い絶縁型RS-485/RS-422トランシーバ回路および電源を実現します。表面実装トランスは最大2500VRMSガルバニック絶縁を提供し、出力はセンタタップ式全波整流回路から給電され、出力電圧リップルを低減します。

420kHzで絶縁型HブリッジDC-DCコンバータを動作させると、セラミック出力コンデンサのみと小型トランスの使用が可能です。

MAX3535EEVKIT
MAX3535Eの評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品