MAX3421E

製造中

SPIインタフェース付き、USBペリフェラル/ホストコントローラ

USB機能付き単一IC

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$5.40
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • マイクロプロセッサ非依存USBソリューション
  • SPIインタフェース付きMAX3420E USBペリフェラルコントローラとソフトウェア互換
  • USB規格rev. 2.0 (12Mbpsのフルスピードペリフェラル、12Mbps/1.5Mbpsのフル/ロースピードホスト)に準拠
  • USBトランシーバ内蔵
  • 内蔵D+プルアップ抵抗(ペリフェラルモード)およびD+/D-プルダウン抵抗(ホストモード)のファームウェア/ハードウェア制御
  • プログラマブルな3線式または4線式、26MHz、SPIインタフェース
  • レベル変換器およびVL入力によって独立したシステムインタフェース電圧が可能
  • 内蔵コンパレータが自己給電の周辺機器アプリケーション用にVBUSを検出
  • D+、D-、およびVBCOMPへのESD保護
  • 割込み出力端子(レベルまたはプログラマブルエッジ)によってポーリングまたは割込み方式のSPIインタフェースが可能
  • 8つの汎用入力および8つの汎用出力
  • 汎用入力端子用の割込み信号、プログラマブルなエッジ極性
  • インテリジェントなUSB SIE
  • USBフロー制御およびダブルバッファリングを自動的に処理
  • ローレベルUSB信号詳細を処理
  • USBの厳密な時間動作用のタイマを内蔵しているため、SPIマスタによるイベントの時間設定は不要
  • 省スペースの鉛フリーTQFPおよびTQFNパッケージ(5mm x 5mm)
MAX3421E
SPIインタフェース付き、USBペリフェラル/ホストコントローラ
MAX3421E:標準アプリケーション回路
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
MAX3421EVKIT-1

MAX3421E/MAX3420Eの評価キット

機能と利点

  • 理想的なUSBトレーニングおよびデバッグシステム
  • Keil MCB2130開発ボードとペア
  • ユーザシステムに結線可能
  • MAX3421EをUSBホストまたはペリフェラルとして使用可能
  • MAX3420Eを試験用ペリフェラルとして搭載
  • MAX3420Eを使用して、USBペリフェラルコードを開発可能

製品詳細

MAX3421の評価キット-1 (EVキット-1)は、SPI™インタフェース付きUSBペリフェラルコントローラのMAX3421Eを評価するための実証済みの設計を提供します。このEVキットは、USBホストおよびペリフェラルコントローラのMAX3421Eと、ユーザ評価および開発用のUSBペリフェラルコントローラのMAX3420Eをともに搭載しています。コネクタJ4が、Philips ARMコントローラ(LPC2318)を搭載するKeil MCB2130開発ボードへの接続用に結線されています。この設計では2つの独立したSPIポートによって、2つのUSBコントローラ(MAX3421EおよびMAX3420E)が個別に動作します。

MAX3421のEVキット-1は、SPIマスタインタフェース、または5つのGPIOラインを使ってUSB機能をマイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、DSP、CPLD、FPGA、またはASICに追加します。

このEVキット-1ボードには、MAX3421EEHJ+とMAX3420EECJ+が実装されています。

アプリケーション

  • カメラ
  • カスタムUSBデバイス
  • デスクトップルータ
  • 組込みシステム
  • 計測
  • 医療用機器
  • マイクロプロセッサおよびDSP
  • MP3プレーヤー
  • PDA
  • PLC
  • セットトップボックス

MAX3421EVKIT-1
MAX3421E/MAX3420Eの評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品