MAX3209E

製造中

マザーボード/デスクトップ用、±15kV ESD保護、12V、デュアルRS-232シリアルポート、低電力スタンバイ付

低電力、±15kV ESD保護、デュアルRS-232シリアルポート、TSSOPパッケージ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.50
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 単一の38ピンTSSOPパッケージに2つの 完全シリアルポートを内蔵
  • +12V電源とロジック電源(+3V~+5.5V)だけで動作
  • 負電源不要
  • スタンバイ中にポート当たり1つのレシーバがアクティブに維持されてシステムウェイクアップ
  • データ速度:460kbps (LapLinkコンパチブル)
  • ESD保護を強化:
    • ±15kV—ヒューマンボディモデル
    • ±8kV—IEC 1000-4-2、接触放電法
    • ±15kV—IEC 1000-4-2、エアギャップ放電法
  • 高速トランジェントバースト耐性(IEC 1000-4-4):±4kV
  • 低スタンバイ電流:50µA
  • +3Vまたは+5Vロジックのいずれでも動作
  • マウス駆動能力保証
  • 小型0.1µFコンデンサ
  • ピン配置:フロースルー型
MAX3209E
マザーボード/デスクトップ用、±15kV ESD保護、12V、デュアルRS-232シリアルポート、低電力スタンバイ付
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
Product 1
MAX3187 ±15kV ESD保護、EMC適合、230kbps、デュアルRS-232シリアルポート、マザーボード/デスクトップPC用
RS-232およびRS-562 6
MAX3243 製造中 +3V~+5.5V RS-232トランシーバ、AutoShutdown内蔵
MAX3243E 製造中 AutoShutdown付き、±15kV ESD保護、1µA、3.0V~5.5V、250kbps、RS-232トランシーバ
MAX3244 製造中 AutoShutdown Plus付き、消費電流1µA、1Mbps、3.0V~5.5V、RS-232トランシーバ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

最近表示した製品