MAX3109

製造中

デュアルシリアルUART、128ワードFIFO内蔵

システムの柔軟性を高める、業界最高度のデュアルSPI/I²C UART

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • SPI/MICROWIREまたはI2Cマイクロプロセッサバスと非同期インタフェース(RS-485、RS-232、またはIrDASMなど)間をブリッジ
    • SIRおよびMIR対応IrDAエンコーダ/デコーダ
    • ラインノイズ表示によってデータリンクの完全性を確保
  • 128ワードのディープバッファおよび自動制御機能によってマイクロコントローラ上のアクティビティをオフロード可能
    • アクティブローRTS_/アクティブローCTS_フロー自動制御
    • XON/XOFFソフトウェアフロー自動制御
    • 9ビットマルチドロップモードデータフィルタリング
      • 特殊文字検出
      • GPIOベースの文字検出
      • GPIOに接続された2つのタイマー
      • 20mAの駆動能力を備えた8つのフレキシブルなGPIO
  • 基板スペースを節約
    • TQFNパッケージ(5mm x 5mm)
    • 2つのUARTを1つのパッケージに封止
  • 高速データレートによって全インタフェース規格でシステムの柔軟性を最大化
    • データレート:24Mbps (max)
    • 高分解能の設定可能なボーレート
    • SPIクロックレート:26MHz (max)
    • ファーストモードプラスI2C:1MHz (max)
  • PLLおよび分周器内蔵
  • 電源管理制御機能によってポータブルアプリケーションの消費電力を最小限に抑制
    • 電源範囲:1.71V~3.6V
    • シャットダウンおよびオートスリープモード
      • シャットダウン電流:1µA
  • コントローラおよびトランシーバインタフェース上のロジックレベル変換によってシステム互換性を確保
  • MAX3107、MAX3108、およびMAX148301とレジスタ互換
MAX3109
デュアルシリアルUART、128ワードFIFO内蔵
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

信頼性データ 1

デザイン・ノート 1

技術記事 1

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1

最新のディスカッション

最近表示した製品