MAX2829

製造中

シングル/デュアルバンド802.11a/b/gワールドバンドトランシーバIC

プリ802.11n MIMOおよびスマートアンテナ無線システムに対応の、802.11aおよび802.11a/g RFトランシーバ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$20.60
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • ワールドバンド動作
    • MAX2828:4.9GHz~5.875GHz (802.11a)
    • MAX2829:2.4GHz~2.5GHzおよび4.9GHz~5.875GHz (802.11a/b/g)
  • クラス最高のトランシーバ性能
    • 54MbpsにおけるRx感度:-75dBm (802.11g)
    • Tx側帯波抑制:-46dB (802.11g)/-51dB (802.11a)
    • Tx EVM:1.5% (802.11g)および2% (802.11a)
    • LO位相ノイズ:-100dBc/Hz (802.11g)/-95dBc/Hz (802.11a)
    • プログラマブルベースバンドローパスフィルタ
    • PLLおよび3線シリアルインタフェースを内蔵
    • レシーバの利得制御範囲:93dB (802.11g)/97dB (802.11a)
    • Rx I/Q DC整定時間:200ns
    • Rx RSSIのダイナミックレンジ:60dB
    • Txパワー制御範囲:30dB
    • Tx/Rx I/Qエラー検出
    • TxおよびRxのI/Qアナログベースバンドインタフェース
    • ディジタルモード選択(Tx、Rx、スタンバイ、およびパワーダウン)
    • シリアルおよびパラレル利得制御を両方サポート
  • MIMOおよびスマートアンテナに対応
    • 複数のトランシーバ間でコヒーレントなLO位相
  • 40MHzのチャネル帯域幅をサポート(ターボモード)
  • +2.7V~+3.6Vの単一電源
  • 低電力シャットダウンモード:1µA
  • 小型の56ピンTQFNパッケージ(8mm x 8mm)
MAX2829
シングル/デュアルバンド802.11a/b/gワールドバンドトランシーバIC
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
Product 1
MAX2247 2.4GHz、SiGeリニアパワーアンプ
RFトランシーバー(1GHz以上) 2
MAX2831 製造中 2.4GHz~2.5GHz、PA内蔵、802.11g RFトランシーバ
MAX2830 製造中 PAおよびRx/Tx/ダイバーシティスイッチ内蔵、2.4GHz~2.5GHz 802.11g/b RFトランシーバ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

INTF3000

INTF3000インタフェースボード、SPI/パラレル-USB間のインタフェースが必要なEVキット用

機能と利点

  • パラレルポート-USB間インタフェース
  • シリアルポートインタフェース(SPI)-USB間インタフェース
  • 広い電圧範囲に対応:2V~5V
  • 旧式のINTF2400 LPTポートを備えたボードと互換性のあるINTF2400コネクタ
  • アドレス指定によって1台のPC上で最大4つのボードを使用可能

製品詳細

INTF3000インタフェースボードは、マキシムの評価キット(EV)ボードと任意のパーソナルコンピュータ(PC)のUSBポートを介したインタフェースを容易にするように設計されています。

INTF3000インタフェースボード上には、EVボードとの通信に利用可能なINTF2300、INTF2400、およびDB25 (LPT)パラレルコネクタの、3種類のコネクタが実装されています。INTF2400コネクタは新しい設計用であるのに対し、INTF2300、INTF2400、およびDB25パラレルコネクタは、すでにこれらのインタフェースタイプの1つ用に構成されている旧式のEVボードに対応可能です。DB25パラレルポートを介してPCと通信するように設計された旧式のEVボードの場合、EVボードの制御ソフトウェアもINTF3000インタフェースボードに対応したものにアップデートする必要があります。

INTF3000インタフェースボード上の3種類のコネクタは、すべて2V~5Vのロジックレベルに対応します。INTF3000は、ホストPCへの特別なドライバのインストールは不要です。このボードは標準USBケーブルでPCに接続されます。

MAX2829EVKIT

MAX2828およびMAX2829の評価キット

機能と利点

  • ラインドライバおよび電圧リファレンスを搭載
  • すべてのRFおよびベースバンドポートに50ΩのSMAおよびBNCコネクタを装備
  • PC制御のソフトウェアがwww.maximintegrated.comで入手可能
  • 3線式シリアルインタフェース

製品詳細

MAX2828/MAX2829の評価キット(EVキット)は、MAX2828/MAX2829のテストを容易にします。これらのEVキットは、すべてのRFおよびベースバンドの入力と出力に50ΩのSMAコネクタを備えています。差動-シングルエンドおよびシングルエンド-差動のラインドライバを搭載しており、MAX2828/MAX2829の差動I/Qベースバンド入力および出力をシングルエンドのポートに変換します。

これらのEVキットは、該当する802.11xの帯域における受信および送信性能の評価を容易にします。

アプリケーション

  • 2.4GHz/5GHz MIMOおよびスマートアンテナシステム
  • 4.9GHz公共安全無線
  • シングル/デュアルバンド802.11a/b/g無線

MAX2828EVKIT

MAX2828およびMAX2829の評価キット

機能と利点

  • ラインドライバおよび電圧リファレンスを搭載
  • すべてのRFおよびベースバンドポートに50ΩのSMAおよびBNCコネクタを装備
  • PC制御のソフトウェアがwww.maximintegrated.comで入手可能
  • 3線式シリアルインタフェース

製品詳細

MAX2828/MAX2829の評価キット(EVキット)は、MAX2828/MAX2829のテストを容易にします。これらのEVキットは、すべてのRFおよびベースバンドの入力と出力に50ΩのSMAコネクタを備えています。差動-シングルエンドおよびシングルエンド-差動のラインドライバを搭載しており、MAX2828/MAX2829の差動I/Qベースバンド入力および出力をシングルエンドのポートに変換します。

これらのEVキットは、該当する802.11xの帯域における受信および送信性能の評価を容易にします。

アプリケーション

  • 2.4GHz/5GHz MIMOおよびスマートアンテナシステム
  • 4.9GHz公共安全無線
  • シングル/デュアルバンド802.11a/b/g無線

INTF3000
INTF3000インタフェースボード、SPI/パラレル-USB間のインタフェースが必要なEVキット用
MAX2829EVKIT
MAX2828およびMAX2829の評価キット
MAX2828EVKIT
MAX2828およびMAX2829の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品