MAX2682

製造中

400MHz~2.5GHz、低ノイズ、SiGe、ダウンコンバータミキサ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 400MHz~2.5GHz動作
  • 電源:+2.7V~+5.5V単一
  • 低ノイズ指数:900MHzにおいて6.3dB (MAX2680)
  • 高三次入力インターセプトポイント(2450MHzにおけるIIP3):
    • 5.0mAで-6.9dBm (MAX2680)
    • 8.7mAで+1.0dBm (MAX2681)
    • 15.0mAで+3.2dBm (MAX2682)
  • 低電力シャットダウンモード:0.1µA以下
  • パッケージ:超小型表面実装パッケージ
MAX2682
400MHz~2.5GHz、低ノイズ、SiGe、ダウンコンバータミキサ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX2681_EVKIT

MAX2680、MAX2681、MAX2682の評価キット

機能と利点

  • 評価対象:MAX2680/MAX2681/MAX2682
  • 評価機能:全IC機能
  • 動作範囲:+2.7V~+5.5V単一電源
  • RF入力インピーダンス:50Ω (900MHz)
  • IF出力インピーダンス:50Ω (70MHz)
  • 入出力信号コネクタ:SMA
  • 重要周辺部品を含む

製品詳細

MAX2680/MAX2681/MAX2682の評価キット(EVキット)は、MAX2680/MAX2681/MAX2682ダウンコンバータミキサに備えられた機能の評価作業を容易にします。これらの製品は、いかなる追加のサポート回路も必要としません。信号の入力と出力は、RF試験器との接続を容易にするため、SMAコネクタを使用します。

この3種類の製品は同一のPCBを共有しますが、900MHzのRF周波数で各ICに最適化されたRF入力マッチング部品を備えています。必要とする性能に合ったデバイスの評価キットを選択してください。各デバイスが提供するパワー利得、入力IP3、雑音指数、および消費電流などの様々な組合せは、MAX2680/MAX2681/MAX2682データシートの「選択ガイド」を参照してください。IF出力マッチング部品は、70MHzのIF周波数で最適化してあります。マッチング部品を変更すると、400MHzから2.5GHzまでのRF周波数と、10MHzから500MHzまでのIF周波数に整合するようできます。他のRFおよびIF周波数で動作させる場合、各デバイスの部品定数に応じて最適化を図るため、MAX2680/MAX2681/MAX2682データシートの「表2」および「表4」を参照してください。

アプリケーション

  • 400MHz/900MHz/2.4GHz ISMバンド無線
  • 携帯電話/コードレス電話
  • IEEE 802.11およびワイヤレスデータ
  • パーソナル通信システム(PCS)
  • ワイヤレスローカルループ(WLL)

MAX2680EVKIT

MAX2680、MAX2681、MAX2682の評価キット

機能と利点

  • 評価対象:MAX2680/MAX2681/MAX2682
  • 評価機能:全IC機能
  • 動作範囲:+2.7V~+5.5V単一電源
  • RF入力インピーダンス:50Ω (900MHz)
  • IF出力インピーダンス:50Ω (70MHz)
  • 入出力信号コネクタ:SMA
  • 重要周辺部品を含む

製品詳細

MAX2680/MAX2681/MAX2682の評価キット(EVキット)は、MAX2680/MAX2681/MAX2682ダウンコンバータミキサに備えられた機能の評価作業を容易にします。これらの製品は、いかなる追加のサポート回路も必要としません。信号の入力と出力は、RF試験器との接続を容易にするため、SMAコネクタを使用します。

この3種類の製品は同一のPCBを共有しますが、900MHzのRF周波数で各ICに最適化されたRF入力マッチング部品を備えています。必要とする性能に合ったデバイスの評価キットを選択してください。各デバイスが提供するパワー利得、入力IP3、雑音指数、および消費電流などの様々な組合せは、MAX2680/MAX2681/MAX2682データシートの「選択ガイド」を参照してください。IF出力マッチング部品は、70MHzのIF周波数で最適化してあります。マッチング部品を変更すると、400MHzから2.5GHzまでのRF周波数と、10MHzから500MHzまでのIF周波数に整合するようできます。他のRFおよびIF周波数で動作させる場合、各デバイスの部品定数に応じて最適化を図るため、MAX2680/MAX2681/MAX2682データシートの「表2」および「表4」を参照してください。

アプリケーション

  • 400MHz/900MHz/2.4GHz ISMバンド無線
  • 携帯電話/コードレス電話
  • IEEE 802.11およびワイヤレスデータ
  • パーソナル通信システム(PCS)
  • ワイヤレスローカルループ(WLL)

MAX2682_EVKIT

MAX2680、MAX2681、MAX2682の評価キット

機能と利点

  • 評価対象:MAX2680/MAX2681/MAX2682
  • 評価機能:全IC機能
  • 動作範囲:+2.7V~+5.5V単一電源
  • RF入力インピーダンス:50Ω (900MHz)
  • IF出力インピーダンス:50Ω (70MHz)
  • 入出力信号コネクタ:SMA
  • 重要周辺部品を含む

製品詳細

MAX2680/MAX2681/MAX2682の評価キット(EVキット)は、MAX2680/MAX2681/MAX2682ダウンコンバータミキサに備えられた機能の評価作業を容易にします。これらの製品は、いかなる追加のサポート回路も必要としません。信号の入力と出力は、RF試験器との接続を容易にするため、SMAコネクタを使用します。

この3種類の製品は同一のPCBを共有しますが、900MHzのRF周波数で各ICに最適化されたRF入力マッチング部品を備えています。必要とする性能に合ったデバイスの評価キットを選択してください。各デバイスが提供するパワー利得、入力IP3、雑音指数、および消費電流などの様々な組合せは、MAX2680/MAX2681/MAX2682データシートの「選択ガイド」を参照してください。IF出力マッチング部品は、70MHzのIF周波数で最適化してあります。マッチング部品を変更すると、400MHzから2.5GHzまでのRF周波数と、10MHzから500MHzまでのIF周波数に整合するようできます。他のRFおよびIF周波数で動作させる場合、各デバイスの部品定数に応じて最適化を図るため、MAX2680/MAX2681/MAX2682データシートの「表2」および「表4」を参照してください。

アプリケーション

  • 400MHz/900MHz/2.4GHz ISMバンド無線
  • 携帯電話/コードレス電話
  • IEEE 802.11およびワイヤレスデータ
  • パーソナル通信システム(PCS)
  • ワイヤレスローカルループ(WLL)

MAX2681_EVKIT
MAX2680、MAX2681、MAX2682の評価キット
MAX2680EVKIT
MAX2680、MAX2681、MAX2682の評価キット
MAX2682_EVKIT
MAX2680、MAX2681、MAX2682の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品