MAX2644

製造中

2.4GHz、SiGe、高IP3、ローノイズアンプ

業界最小の2.4GHz LNA、可変IP3制御を提供

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 低雑音指数(2.0dB @ 2450MHz)
  • 高利得:16dB
  • 調整可能なIP3およびバイアス電流
  • 低電力スタンバイモード
  • オンチップ出力マッチング
  • 単一電源動作:+2.7V~+5.5V
  • パッケージ:超小型6ピンSC70
MAX2644
2.4GHz、SiGe、高IP3、ローノイズアンプ
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX2644EVKIT

MAX2644の評価キット

機能と利点

  • MAX2644を容易に評価
  • 電源動作:+2.7V~+5.5V単一
  • 2450MHzにおいて50Ωにマッチング
  • 完全実装済み、試験済み

製品詳細

MAX2644の評価キット(EVキット)は、MAX2644ローノイズアンプ(LNA)の評価作業を容易にします。本キットにより、サポート回路を一切追加することなく、デバイスの性能を検査することができます。RF試験機器の接続を容易にするため、信号入出力はSMAコネクタを使用しています。

MAX2644のEVキットは、MAX2644と共に完全実装済みであり、2450MHzのRF周波数動作に最適化されたマッチング部品を採用しています。

MAX2644EVKIT
MAX2644の評価キット

最新のディスカッション

MAX2644に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品