MAX2640
製造中300MHz~2500MHz、SiGe、超低ノイズアンプ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.24
製品の詳細
- 広い動作周波数範囲:
- MAX2640:300MHz~1500MHz
- MAX2641:1400MHz~2500MHz
- 低ノイズ(NF):
- MAX2640:
- MAX2641:
0.9dB @900MHz 1.2dB @1575MHz 1.3dB @1900MHz 1.5dB @2450MHz - 高利得:
- MAX2640:
- MAX2641:
15.1dB @900MHz 15.7dB @1575MHz 14.4dB @1900MHz 13.5dB @2450MHz - 高逆アイソレーション:
- MAX2640:
- MAX2641:
40dB @900MHz 31dB @1575MHz 30dB @1900MHz 24dB @2450MHz - 単一電源:+2.7V~+5.5V
- 低消費電流:3.5mA
- パッケージ:超小型6ピンSOT23
MAX2640/MAX2641は、携帯電話、PCS、GPS、および2.4GHz ISM周波数帯域のアプリケーション用として設計された低コスト、超低ノイズのアンプです。+2.7V~+5.5Vの単一電源で動作するこれらのアンプは、僅か3.5mAの消費電流で、低ノイズ指数、高利得、高入力IP3、および300MHz~2500MHzの動作周波数範囲を提供します。
MAX2640は、300MHz~1500MHzアプリケーション用として最適化されており、標準性能は利得15.1dB、入力IP3は-10dBm、900MHzにおけるノイズは0.9dBとなっています。MAX2641は、1400MHz~2500MHzアプリケーション用として最適化されており、標準性能は利得14.4dB、入力IP3は-4dBm、1900MHzにおけるノイズは1.3dBです。
これらのデバイスは内部バイアスされているため、外部バイアス抵抗やチョークは必要ありません。通常のアプリケーションで必要となる外付部品は、2素子入力マッチング、入力および出力ブロッキングコンデンサ、およびVCCバイパスコンデンサだけです。
MAX2640/MAX2641は、高周波数、低ノイズ、最新シリコンゲルマニウムプロセスで製造され、省スペースの6ピンSOT23パッケージで提供されています。
アプリケーション
- 400MHz/900MHz/2.4GHz ISMバンド無線
- 携帯/PCS端末
- コードレス電話
- GPSレシーバ
- ワイヤレスデータ
- ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
デザイン・ノート 2
技術記事 10
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX2640AUT+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX2640AUT+T | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX2640EUT+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX2640EUT+T | 6-SOT_23-N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX2640AUT+ | 製造中 | |
MAX2640AUT+T | 製造中 | |
MAX2640EUT+ | 製造中 | |
MAX2640EUT+T | 製造中 | |
3 31, 2020 - 2037N ASSEMBLY |
||
MAX2640EUT+ | 製造中 | |
MAX2640EUT+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
評価用キット
最新のディスカッション
max2640に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める