MAX2472

製造中

500MHz~2500MHz、VCOバッファアンプ

高逆アイソレーションバッファアンプ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 電源電圧範囲:+2.7V~+5.5V
  • 入力周波数範囲:500MHz~2500MHz
  • 高逆アイソレーション:900MHzにおいて49dB
  • デュアルオープンコレクタ出力(MAX2472)
  • 可変出力パワーコントロール:-10dB~-2dBm (MAX2473)
  • 高入力インピーダンス:900MHzにおいて250Ω以上
  • パッケージ:超小型6ピンSOT23
MAX2472
500MHz~2500MHz、VCOバッファアンプ
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
VCOバッファおよびスプリッタ 2
MAX2470 製造中 10MHz~500MHz、VCOバッファアンプ、差動出力付
MAX2471 製造中 10MHz~500MHz、VCOバッファアンプ、差動出力付
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX2472EVKIT

MAX2472、MAX2473の評価キット

機能と利点

  • MAX2472/MAX2473を容易に評価
  • 電源:+2.7V~+5.5V単一
  • 可変バイアス制御(MAX2473)
  • シングル(MAX2473)またはデュアル(MAX2472)オープンコレクタ出力
  • 必須周辺部品を全て装備

製品詳細

MAX2472/MAX2473の評価キット(EVキット)は、MAX2472/MAX2473 VCOバッファの評価作業を容易にします。これらのキットは、サポート回路を追加しなくても性能試験ができるようになっています。RF試験機器への接続を簡単にするため、全ての入出力にSMAコネクタが採用されています。

MAX2472EVキットはMAX2472を使用して実装されており、高インピーダンス入力およびオープンコレクタ出力のペアを提供します。本EVキットは、900MHzに同調されたマッチングネットワークを含んでいます。MAX2473EVキットはMAX2473を使用して実装されており、高インピーダンス入力、シングルオープンコレクタ出力および出力パワー設定用のバイアス制御回路を提供します。600MHz、1900MHzまたは2400MHz用の出力マッチングは、マッチング部品をMAX2472/MAX2473データシートに記載されている値のものに置き換えることによって実現できます。

アプリケーション

  • セルラおよびPCS携帯電話
  • 汎用バッファ/アンプ
  • IF/RF発振器
  • ISMバンドアプリケーション
  • 個人用携帯無線機(PMR)

MAX2473_EVKIT

MAX2472、MAX2473の評価キット

機能と利点

  • MAX2472/MAX2473を容易に評価
  • 電源:+2.7V~+5.5V単一
  • 可変バイアス制御(MAX2473)
  • シングル(MAX2473)またはデュアル(MAX2472)オープンコレクタ出力
  • 必須周辺部品を全て装備

製品詳細

MAX2472/MAX2473の評価キット(EVキット)は、MAX2472/MAX2473 VCOバッファの評価作業を容易にします。これらのキットは、サポート回路を追加しなくても性能試験ができるようになっています。RF試験機器への接続を簡単にするため、全ての入出力にSMAコネクタが採用されています。

MAX2472EVキットはMAX2472を使用して実装されており、高インピーダンス入力およびオープンコレクタ出力のペアを提供します。本EVキットは、900MHzに同調されたマッチングネットワークを含んでいます。MAX2473EVキットはMAX2473を使用して実装されており、高インピーダンス入力、シングルオープンコレクタ出力および出力パワー設定用のバイアス制御回路を提供します。600MHz、1900MHzまたは2400MHz用の出力マッチングは、マッチング部品をMAX2472/MAX2473データシートに記載されている値のものに置き換えることによって実現できます。

アプリケーション

  • セルラおよびPCS携帯電話
  • 汎用バッファ/アンプ
  • IF/RF発振器
  • ISMバンドアプリケーション
  • 個人用携帯無線機(PMR)

MAX2472EVKIT
MAX2472、MAX2473の評価キット
MAX2473_EVKIT
MAX2472、MAX2473の評価キット

最新のディスカッション

MAX2472に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品