MAX22506E

製造中

50MbpsハーフデュプレックスRS-485/RS-422トランシーバ、高EFT耐性

50Mbps RS-485/RS-422トランシーバ、高EFT耐性

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.79
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 長距離での高速動作
    • データレート:最大50Mbps
    • 高感度レシーバ
    • 広帯域幅レシーバ
    • 対称型レシーバスレッショルド
  • 内部保護機能によって堅牢性を向上
    • コモンモード範囲:-15V~+15V
    • ESD保護:±15kV (ヒューマンボディモデル)
    • ESD保護:±7kV (IEC 61000-4-2気中放電)
    • ESD保護:±6kV (IEC 61000-4-2接触放電)
    • EFT耐性:±4kV以上
    • ドライバ出力の短絡保護
  • 各種のアプリケーションに対応する柔軟性
    • 電源範囲:3V~5.5V
    • 低シャットダウン電流:5µA (max)
    • 8ピンSOICおよびµMAXパッケージで提供
    • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
MAX22506E
50MbpsハーフデュプレックスRS-485/RS-422トランシーバ、高EFT耐性
MAX22506E:簡易ブロックダイアグラム
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
IBISモデル 1


評価用キット

MAX22506EEVKIT

MAX22506Eの評価キット

機能と利点

  • 単一電源動作:3V~5.5V
  • RS-485/RS-422の評価が容易な端子ブロックコネクタ
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX22506Eの評価キット(EVキット)は、ハーフデュプレックス、高速RS-485/RS-422トランシーバのMAX22506Eの機能を実証する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは3V~5.5Vの単一電源で動作し、選択可能な終端を実装しています。

アプリケーション

  • バックプレーンバス
  • エンコーダインタフェース
  • フィールドバスネットワーク
  • 産業用制御システム
  • モーションコントロール

MAX22506EEVKIT
MAX22506Eの評価キット

最新のディスカッション

MAX22506Eに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品