MAX20090

製造中

車載高電圧、高輝度LEDコントローラ

シングルチャネルHB LEDドライバ、ハイビーム、ロービーム、および日中走行用ライトなどの車載フロントライトアプリケーション用

製品モデル
10
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.60
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 広い入力範囲を備え高集積によってスペースとコストを削減する高輝度LEDドライバ
    • 広い入力電圧範囲:+5V~+65V
    • 最大ブースト出力電圧:+65V
    • アナログ調光用のICTRL端子
    • ハイサイド電流検出アンプ内蔵
    • 200Hzの内部ランプによってPWM調光を簡素化
  • 柔軟なアーキテクチャによって容易な設計の最適化が可能
    • ブースト、ハイサイドバック、SEPIC、バックブースト、Zeta、およびCukとしての構成が可能
    • 設定可能なスイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
    • スペクトラム拡散変調によってEMIノイズを低減
  • 車載機能および堅牢性によってシステムの信頼性を向上
    • フォルトフラグによる障害診断
    • 短絡、過電圧、および温度保護
    • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
MAX20090
車載高電圧、高輝度LEDコントローラ
MAX20090:簡易標準動作回路
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
MAX20090EVKIT

MAX20090の評価キット

機能と利点

  • ブーストおよびバックブーストモード用に構成
  • アナログ調光制御
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX20090の評価キット(EVキット)は、車載高電圧、高輝度LED (HB LED)コントローラのMAX20090を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットはブーストおよびバックブースト構成用にセットアップされ、6V~18VのDC電源電圧で動作します。このEVキットは1つのLEDストリングに最大1Aを供給するように設定されています。ストリングの総電圧は3V~36Vの範囲が可能です。LEDストリングのアノードはLED+端子に接続します。LEDストリングのカソードはPGND (ブーストモード)またはIN (バックブーストモード)のいずれかに接続することができます。ブーストモードの場合、入力電圧がLEDストリング電圧を超えないようにしてください。

アプリケーション

  • 車載エクステリア照明
  • 民生、産業、および建築用照明
  • 日中走行用ライト(DRL)
  • フォグランプおよび適応型フロントライトアセンブリ
  • ヘッドアップディスプレイ
  • ハイビーム/ロービーム/シグナルランプ/ポジションランプ

MAX20090BEVKIT

MAX20090Bの評価キット

機能と利点

  • SEPICモード用に設定
  • アナログ調光制御
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX20090Bの評価キット(EVキット)は、車載高電圧、高輝度LED (HB LED)コントローラのMAX20090Bを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットはSEPIC構成用にセットアップされ、6V~18VのDC電源電圧で動作します。このEVキットは1つのLEDストリングに最大1Aを供給するように設定されています。ストリングの総電圧は3V~24Vの範囲が可能です。LEDストリングのアノードはLED+端子に接続します。LEDストリングのカソードはPGNDに接続します。

アプリケーション

  • 車載エクステリア照明:
  • 民生、産業、および建築用照明
  • 日中走行用ライト(DRL)
  • フォグライトおよび適応型フロントライトアセンブリ
  • ハイビーム/ロービーム/シグナルランプ/ポジションランプ

MAX20090EVKIT
MAX20090の評価キット
MAX20090BEVKIT
MAX20090Bの評価キット

最新のディスカッション

max20090に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品