MAX17681

製造中

4.5V~42V入力、高効率、絶縁型バックDC-DCコンバータ

DC-DC絶縁用の外付け部品とコストを削減

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.84
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 外付け部品数および総コストを削減
    • フォトカプラ不要
    • 同期整流1次側動作
    • 全セラミックコンデンサ、小型レイアウト
  • DC-DCレギュレータの在庫数を削減
    • 広い入力電圧:4.5V~42V
    • 1次側出力電圧:0.9V~0.96 x VIN
    • 出力電力:最大5W
  • 消費電力を低減
    • ピーク効率:90%以上
    • シャットダウン電流:0.9µA (typ)
  • 過酷な産業環境で信頼性の高い動作
    • ピークおよびシンク電流制限保護
    • フィードバック精度:±1.7%
    • 設定可能なEN/UVLOスレッショルド
    • 可変ソフトスタート
    • 過熱保護
    • 動作温度:-40℃~+125℃
  • 短絡保護
    • MAX17681Aは堅牢な二次側短絡保護に対応
    • MAX17681Aはすべての新規設計用に推奨されています
MAX17681
4.5V~42V入力、高効率、絶縁型バックDC-DCコンバータ
MAX17681:ブロックダイアグラム
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
EE-Sim® パワー・ツール 1

EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

EE-Simを今すぐ開始

SIMPLISモデル 5


評価用キット

MAX17681EVKIT

絶縁型±15V/±12V出力構成MAX17681の評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:17V~32V
  • ±15V/100mAまたは±12V/50mA連続電流
  • EN/UVLO入力
  • スイッチング周波数:200kHz
  • ピーク効率:90%
  • 過電流保護
  • フォトカプラ不要
  • 出力電力:最大3W
  • 過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト

製品詳細

MAX17681の評価キット(EVキット)は、高効率、絶縁型バックDC-DCコンバータのMAX17681の性能を実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、17V~32Vの広い入力電圧範囲で動作し、1次側フィードバックを使用して出力電圧を安定化します。EVキットは、2つの出力構成を備えています。第1構成では、出力は±10%の出力電圧レギュレーションで、100mAで±15Vに設定されています。第2構成では、ポストレギュレータ(MAX17651)を使用して±3%以下のレギュレーションで、50mAで±12Vを生成します。

このEVキットは、10ピンTDFNパッケージ(3mm x 2mm)のMAX17681および6ピンTSOTパッケージのMAX17651が実装されています。

アプリケーション

  • フローティング電源生成
  • 絶縁型フィールドバスインタフェース
  • 医療機器の絶縁型電源
  • PLC I/Oモジュール
  • スマートメーター

MAX17681AEVKITF

絶縁型+24V出力構成のMAX17681Aの評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:17V~36V
  • 連続電流:100mA (+24V)
  • EN/UVLO入力
  • スイッチング周波数:200kHz
  • 過電流保護
  • フォトカプラ不要
  • 出力電力:最大2.4W
  • 過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 堅牢な1次側および2次側出力短絡保護を提供

製品詳細

MAX17681AEVKITFは、高効率、絶縁型バックDC-DCコンバータのMAX17681Aの性能を実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは17V~36Vの広い入力電圧範囲で動作し、1次側フィードバックを使用して出力電圧を安定化します。このEVキットの出力は100mAで+24Vに設定され、出力電圧安定性は±8%です。

このEVキットには10ピンTDFNパッケージ(3mm × 2mm)のMAX17681Aが実装されています。

アプリケーション

  • フローティング電源生成
  • 絶縁型フィールドバスインタフェース
  • 医療機器の絶縁型電源
  • PLC I/Oモジュール
  • スマートメーター

MAX17681AEVKITC

絶縁型+15Vまたは+12V出力構成のMAX17681Aの評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:17V~36V
  • +15V/200mAまたは+12V/100mA連続電流
  • EN/UVLO入力
  • スイッチング周波数:200kHz
  • ピーク効率:89.5%
  • 過電流保護
  • フォトカプラ不要
  • 出力電力:最大3W
  • 過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 堅牢な1次側および2次側出力短絡保護を提供

製品詳細

MAX17681AEVKITCは、高効率、絶縁型バックDC-DCコンバータのMAX17681Aの性能を実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは17V~36Vの広い入力電圧範囲で動作し、1次側フィードバックを使用して出力電圧を安定化します。このEVキットは2つの出力構成を備えています。第1構成では、出力は±8%の出力電圧レギュレーションで、200mAで+15Vに設定されています。第2の構成では、ポストレギュレータ(MAX17651)を使用して±3%以下のレギュレーションで、100mAで+12Vを生成します。

このEVキットには、10ピンTDFNパッケージ(3mm x 2mm)のMAX17681Aおよび6ピンThin-SOT (TSOT)パッケージのMAX17651が実装されています。

アプリケーション

  • フローティング電源生成
  • 絶縁型フィールドバスインタフェース
  • 医療機器の絶縁型電源
  • PLC I/Oモジュール
  • スマートメーター

MAX17681AEVKITA

絶縁型±15Vまたは±12V出力構成のMAX17681Aの評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:17V~32V
  • ±15V/100mAまたは±12V/50mA連続電流
  • EN/UVLO入力
  • スイッチング周波数:200kHz
  • ピーク効率:90%
  • 過電流保護
  • フォトカプラ不要
  • 出力電力:最大3W
  • 過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 堅牢な1次側および2次側出力短絡保護を提供

製品詳細

MAX17681Aの評価キット(EVキット)は、高効率、絶縁型バックDC-DCコンバータのMAX17681Aの性能を実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは17V~32Vの広い入力電圧範囲で動作し、1次側フィードバックを使用して出力電圧を安定化します。このEVキットは2つの出力構成を備えています。第1構成では、出力は±10%の出力電圧レギュレーションで、100mAで±15Vに設定されます。第2構成は、ポストレギュレータ(MAX17651)を使用して±3%以下のレギュレーションで、50mAで±12Vを生成します。

このEVキットは、10ピンTDFNパッケージ(3mm x 2mm)のMAX17681Aおよび6ピンTSOTパッケージのMAX17651が実装されています。

アプリケーション

  • フローティング電源生成
  • 絶縁型フィールドバスインタフェース
  • 医療機器の絶縁型電源
  • PLC I/Oモジュール
  • スマートメーター

MAX17681EVKITD

絶縁型+7V/+5V出力構成MAX17681の評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:17V~36V
  • +7V/200mAまたは+5V/100mA連続電流
  • EN/UVLO入力
  • スイッチング周波数:200kHz
  • 過電流保護
  • フォトカプラ不要
  • 最大出力電力:1.4W
  • 過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト

製品詳細

MAX17681EVKITDは、高効率、絶縁型バックDC-DCコンバータのMAX17681の性能を実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、17V~36Vの広い入力電圧範囲で動作し、1次側フィードバックを使用して出力電圧を安定化します。このEVキットは、2つの出力構成を備えています。第1構成では、出力は±8%の出力電圧レギュレーションで、200mAで+7Vに設定されています。第2構成では、ポストレギュレータ(MAX17651)を使用して±3%以下のレギュレーションで、100mAで+5Vを生成します。

このEVキットは、10ピンTDFNパッケージ(3mm x 2mm)のMAX17681および6ピンTSOTパッケージのMAX17651が実装されています。

アプリケーション

  • フローティング電源生成
  • 絶縁型フィールドバスインタフェース
  • 医療機器の絶縁型電源
  • PLC I/Oモジュール
  • スマートメーター

MAX17681AEVKITE

絶縁型±15Vおよび±7.5V出力構成のMAX17681Aの評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:17V~36V
  • ±15V/75mAおよび±7.5V/75mA連続電流
  • EN/UVLO入力
  • スイッチング周波数:200kHz
  • ピーク効率:86.9%
  • 過電流保護
  • フォトカプラ不要
  • 出力電力:最大3.4W
  • 過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 堅牢な1次側および2次側出力短絡保護を提供

製品詳細

MAX17681Eの評価キット(EVキット)は、高効率、絶縁型バックDC-DCコンバータのMAX17681Aの性能を実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは17V~36Vの広い入力電圧範囲で動作し、1次側フィードバックを使用して出力電圧を安定化します。このEVキットの出力は、±10%のレギュレーションで、それぞれ±15V/75mA、およびそれぞれ±7.5V/75mAに設定されています。

このEVキットには10ピンTDFNパッケージ(3mm x 2mm)のMAX17681Aが実装されています。

アプリケーション

  • フローティング電源生成
  • 絶縁型フィールドバスインタフェース
  • 医療機器の絶縁型電源
  • PLC I/Oモジュール
  • スマートメーター

MAX17681AEVKITB

絶縁型±7Vまたは±5V出力構成のMAX17681Aの評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:17V~36V
  • ±7V/100mAまたは±5V/50mA連続電流
  • EN/UVLO入力
  • スイッチング周波数:200kHz
  • ピーク効率:87.5%
  • 過電流保護
  • フォトカプラ不要
  • 出力電力:最大1.4W
  • 過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 堅牢な1次側および2次側出力短絡保護を提供

製品詳細

MAX17681AEVKITBは、高効率、絶縁型バックDC-DCコンバータのMAX17681Aの性能を実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは17V~36Vの広い入力電圧範囲で動作し、1次側フィードバックを使用して出力電圧を安定化します。このEVキットは2つの出力構成を備えています。第1構成では、出力は±8%の出力電圧レギュレーションで、100mAで±7Vに設定されています。第2構成では、ポストレギュレータ(MAX17651)を使用して±3%以下のレギュレーションで、50mAで±5Vを生成します。

このEVキットには10ピンTDFNパッケージ(3mm x 2mm)のMAX17681Aおよび6ピンTSOTパッケージのMAX17651が実装されています。

MAX17681EVKITF

絶縁型+24V出力構成MAX17681の評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:17V~36V
  • +24V/100mA連続電流
  • EN/UVLO入力
  • スイッチング周波数:200kHz
  • 過電流保護
  • フォトカプラ不要
  • 最大出力電力:2.4W
  • 過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト

製品詳細

MAX17681EVKITFは、高効率、絶縁型バックDC-DCコンバータのMAX17681の性能を実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、17V~36Vの広い入力電圧範囲で動作し、1次側フィードバックを使用して出力電圧を安定化します。このEVキットの出力は±8%の出力電圧レギュレーションで、100mAで+24Vに設定されています。

このEVキットは、10ピンTDFNパッケージ(3mm x 2mm)のMAX17681が実装されています。

アプリケーション

  • フローティング電源生成
  • 絶縁型フィールドバスインタフェース
  • 医療機器の絶縁型電源
  • PLC I/Oモジュール
  • スマートメーター

MAX17681EVKITB

絶縁型±7V/±5V出力構成MAX17681の評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:17V~36V
  • ±7V/100mAまたは±5V/50mA連続電流
  • EN/UVLO入力
  • スイッチング周波数:200kHz
  • ピーク効率:87.5%
  • 過電流保護
  • フォトカプラ不要
  • 最大出力電力:1.4W
  • 過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト

製品詳細

MAX17681EVKITBは、高効率、絶縁型バックDC-DCコンバータのMAX17681の性能を実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、17V~36Vの広い入力電圧範囲で動作し、1次側フィードバックを使用して出力電圧を安定化します。EVキットは、2つの出力構成を備えています。第1構成では、出力は±8%の出力電圧レギュレーションで、100mAで±7Vに設定されています。第2構成では、ポストレギュレータ(MAX17651)を使用して±3%以下のレギュレーションで、50mAで±5Vを生成します。

このEVキットは、10ピンTDFNパッケージ(3mm x 2mm)のMAX17681および6ピンTSOTパッケージのMAX17651が実装されています。

アプリケーション

  • フローティング電源生成
  • 絶縁型フィールドバスインタフェース
  • 医療機器の絶縁型電源
  • PLC I/Oモジュール
  • スマートメーター

MAX17681EVKITE

絶縁型±15V/±7.5V出力構成MAX17681の評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:17V~36V
  • ±15V/75mAまたは±7.5V/75mA連続電流
  • EN/UVLO入力
  • スイッチング周波数:200kHz
  • ピーク効率:86.9%
  • 過電流保護
  • フォトカプラ不要
  • 最大出力電力:3.4W
  • 過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト

製品詳細

MAX17681Eの評価キット(EVキット)は、高効率、絶縁型バックDC-DCコンバータのMAX17681の性能を実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、17V~36Vの広い入力電圧範囲で動作し、1次側フィードバックを使用して出力電圧を安定化します。このEVキットの出力は、±10%のレギュレーションで、それぞれ±15V/75mA、およびそれぞれ±7.5V/75mAに設定されています。

このEVキットは、10ピンTDFNパッケージ(3mm x 2mm)のMAX17681が実装されています。

アプリケーション

  • フローティング電源生成
  • 絶縁型フィールドバスインタフェース
  • 医療機器の絶縁型電源
  • PLC I/Oモジュール
  • スマートメーター

MAX17681AEVKITD

絶縁型+7Vまたは+5V出力構成のMAX17681Aの評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:17V~36V
  • +7V/200mAまたは+5V/100mA連続電流
  • EN/UVLO入力
  • スイッチング周波数:200kHz
  • 過電流保護
  • フォトカプラ不要
  • 出力電力:最大1.4W
  • 過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 堅牢な1次側および2次側出力短絡保護を提供

製品詳細

MAX17681AEVKITDは、高効率、絶縁型バックDC-DCコンバータのMAX17681Aの性能を実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、17V~36Vの広い入力電圧範囲で動作し、1次側フィードバックを使用して出力電圧を安定化します。このEVキットは2つの出力構成を備えています。第1構成では、出力は±8%の出力電圧レギュレーションで、200mAで+7Vに設定されています。第2構成では、ポストレギュレータ(MAX17651)を使用して±3%以下のレギュレーションで、100mAで+5Vを生成します。

このEVキットには10ピンTDFNパッケージ(3mm x 2mm)のMAX17681Aおよび6ピンTSOTパッケージのMAX17651が実装されています。

アプリケーション

  • フローティング電源生成
  • 絶縁型フィールドバスインタフェース
  • 医療機器の絶縁型電源
  • PLC I/Oモジュール
  • スマートメーター

MAX17681EVKITC

絶縁型+15V/+12V出力構成MAX17681の評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:17V~36V
  • +15V/200mAまたは+12V/100mA連続電流
  • EN/UVLO入力
  • スイッチング周波数:200kHz
  • ピーク効率:89.5%
  • 過電流保護
  • フォトカプラ不要
  • 最大出力電力:3W
  • 過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト

製品詳細

MAX17681EVKITCは、高効率、絶縁型バックDC-DCコンバータのMAX17681の性能を実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、17V~36Vの広い入力電圧範囲で動作し、1次側フィードバックを使用して出力電圧を安定化します。このEVキットは、2つの出力構成を備えています。第1構成では、出力は±8%の出力電圧レギュレーションで、200mAで+15Vに設定されています。第2構成では、ポストレギュレータ(MAX17651)を使用して±3%以下のレギュレーションで、100mAで+12Vを生成します。

このEVキットは、10ピンTDFNパッケージ(3mm x 2mm)のMAX17681および6ピンTSOTパッケージのMAX17651が実装されています。

アプリケーション

  • フローティング電源生成
  • 絶縁型フィールドバスインタフェース
  • 医療機器の絶縁型電源
  • PLC I/Oモジュール
  • スマートメーター

MAX17681EVKIT
絶縁型±15V/±12V出力構成MAX17681の評価キット
MAX17681AEVKITF
絶縁型+24V出力構成のMAX17681Aの評価キット
MAX17681AEVKITC
絶縁型+15Vまたは+12V出力構成のMAX17681Aの評価キット
MAX17681AEVKITA
絶縁型±15Vまたは±12V出力構成のMAX17681Aの評価キット
MAX17681EVKITD
絶縁型+7V/+5V出力構成MAX17681の評価キット
MAX17681AEVKITE
絶縁型±15Vおよび±7.5V出力構成のMAX17681Aの評価キット
MAX17681AEVKITB
絶縁型±7Vまたは±5V出力構成のMAX17681Aの評価キット
MAX17681EVKITF
絶縁型+24V出力構成MAX17681の評価キット
MAX17681EVKITB
絶縁型±7V/±5V出力構成MAX17681の評価キット
MAX17681EVKITE
絶縁型±15V/±7.5V出力構成MAX17681の評価キット
MAX17681AEVKITD
絶縁型+7Vまたは+5V出力構成のMAX17681Aの評価キット
MAX17681EVKITC
絶縁型+15V/+12V出力構成MAX17681の評価キット

リファレンス・デザイン

MAXREFDES1154
MAXREFDES1154 Circuits from the Lab®

Configurable 4-Channel RTD/TC Measurement System Using the MAX11410

機能と利点

  • Highly accurate measurement
  • Four channels
  • Each channel can be configured as either RTD or TC input
  • Supports 2-wire and 3-wire RTD
  • Supports all types of thermocouple
  • Thermocouple with RTD for cold junction compensation
  • Sensor open detection
  • 24V input protection
  • Isolated power and data
  • Board-level calibration
MAXREFDES1169
MAXREFDES1169 Circuits from the Lab®

±15V/75mA and ±7.5V/75mA, Iso-Buck DC-DC Converter Using the MAX17681A

機能と利点

  • Reduces External Components and Total Cost
    • No Optocoupler
    • Synchronous Primary Operation
    • All-Ceramic Capacitors, Compact Layout

  • Reduces Number of DC-DC Regulators to Stock
    • Wide 4.5V to 42V Input
    • 0.9V to 0.96 x VIN Primary Output Voltage
    • Delivers Up to 5W Output Power

  • Reduces Power Dissipation
    • Peak Efficiency > 90%
    • 0.9μA (typ) Shutdown Current

  • Operates Reliably in Adverse Industrial Environments
    • Peak and Sink Current-Limit Protection
    • Robust Secondary-Side Output Overcurrent Protection (MAX17681A)
    • ±1.7% Feedback Accuracy
    • Programmable EN/UVLO Threshold
    • Adjustable Soft-Start
    • Overtemperature Protection
    • -40°C to +125°C Operation

Figure 1. MAXREFDES1168 hardware.
MAXREFDES1168 Circuits from the Lab®

7V/200mA or 5V/100mA, Iso-Buck DC-DC Converter Using the MAX17681A

機能と利点

  • Reduces External Components and Total Cost

    • No Optocoupler
    • Synchronous Primary Operation
    • All-Ceramic Capacitors, Compact Layout

  • Reduces Number of DC-DC Regulators to Stock

    • Wide 4.5V to 42V Input
    • 0.9V to 0.96 x VIN Primary Output Voltage
    • Delivers Up to 5W Output Power

  • Reduces Power Dissipation

    • Peak Efficiency > 90%
    • 0.9μA (typ) Shutdown Current

  • Operates Reliably in Adverse Industrial Environments

    • Peak and Sink Current-Limit Protection
    • Robust Secondary-Side Output Overcurrent Protection (MAX17681A)
    • ±1.7% Feedback Accuracy
    • Programmable EN/UVLO Threshold
    • Adjustable Soft-Start
    • Overtemperature Protection
    • -40°C to +125°C Operation

MAXREFDES1163
MAXREFDES1163 Circuits from the Lab®

±15V/100mA or ±12V/50mA, Iso-Buck DC-DC Converter Using the MAX17681A

機能と利点

  • Reduces External Components and Total Cost
    • No Optocoupler
    • Synchronous Primary Operation
    • All-Ceramic Capacitors, Compact Layout
  • Reduces Number of DC-DC Regulators to Stock
    • Wide 4.5V to 42V Input
    • 0.9V to 0.96 x VIN Primary Output Voltage
    • Delivers Up to 5W Output Power
  • Reduces Power Dissipation
    • Peak Efficiency > 90%
    • 0.9μA (typ) Shutdown Current
  • Operates Reliably in Adverse Industrial Environments
    • Peak and Sink Current-Limit Protection
    • Robust Secondary-Side Output Overcurrent Protection (MAX17681A)
    • ±1.7% Feedback Accuracy
    • Programmable EN/UVLO Threshold
    • Adjustable Soft-Start
    • Overtemperature Protection
    • -40°C to +125°C Operation
maxrefdes1166 image 1
MAXREFDES1166 Circuits from the Lab®

±7V/100mA or ±5V/50mA, Iso-Buck DC-DC Converter Using the MAX17681A

機能と利点

Reduces External Components and Total Cost

  • No Optocoupler
  • Synchronous Primary Operation
  • All-Ceramic Capacitors, Compact Layout

Reduces Number of DC-DC Regulators to Stock

  • Wide 4.5V to 42V Input
  • 0.9V to 0.96 x VIN Primary Output Voltage
  • Delivers Up to 5W Output Power

Reduces Power Dissipation

  • Peak Efficiency > 90%
  • 0.9μA (typ) Shutdown Current

Operates Reliably in Adverse Industrial Environments

  • Peak and Sink Current-Limit Protection
  • Robust Secondary-Side Output Overcurrent Protection (MAX17681A)
  • ±1.7% Feedback Accuracy
  • Programmable EN/UVLO Threshold
  • Adjustable Soft-Start
  • Overtemperature Protection
  • -40°C to +125°C Operation
MAXREFDES1167
MAXREFDES1167 Circuits from the Lab®

15V/200mA or 12V/100mA, Iso-Buck DC-DC Converter Using the MAX17681A

機能と利点

  • Reduces External Components and Total Cost

    • No Optocoupler
    • Synchronous Primary Operation
    • All-Ceramic Capacitors, Compact Layout

  • Reduces Number of DC-DC Regulators to Stock

    • Wide 4.5V to 42V Input
    • 0.9V to 0.96 x VIN Primary Output Voltage
    • Delivers Up to 5W Output Power

  • Reduces Power Dissipation

    • Peak Efficiency > 90%
    • 0.9μA (typ) Shutdown Current

  • Operates Reliably in Adverse Industrial Environments

    • Peak and Sink Current-Limit Protection
    • Robust Secondary-Side Output Overcurrent Protection (MAX17681A)
    • ±1.7% Feedback Accuracy
    • Programmable EN/UVLO Threshold
    • Adjustable Soft-Start
    • Overtemperature Protection
    • -40°C to +125°C Operation
maxrefdes1170
MAXREFDES1170 Circuits from the Lab®

24V/100mA, Iso-Buck DC-DC Converter Using the MAX17681A

機能と利点

  • Reduces External Components and Total Cost

    • No Optocoupler
    • Synchronous Primary Operation
    • All-Ceramic Capacitors, Compact Layout

  • Reduces Number of DC-DC Regulators to Stock

    • Wide 4.5V to 42V Input
    • 0.9V to 0.96 x VIN Primary Output Voltage
    • Delivers Up to 5W Output Power

  • Reduces Power Dissipation

    • Peak Efficiency > 90%
    • 0.9μA (typ) Shutdown Current

  • Operates Reliably in Adverse Industrial Environments

    • Peak and Sink Current-Limit Protection
    • Robust Secondary-Side Output Overcurrent Protection (MAX17681A)
    • ±1.7% Feedback Accuracy
    • Programmable EN/UVLO Threshold
    • Adjustable Soft-Start
    • Overtemperature Protection
    • -40°C to +125°C Operation

This reference design is derived from the MAX17681AEVKITF. The three main differences between MAXREFDES1170 and the MAX17681AEVKITF are as follows:

  • The board size of the MAXREFDES1170 is 20mm × 40mm, which is approximately one-quarter the size of the MAXREFDES17681AEVKITF.
  • The pin distances of the MAXREFDES1170 are consistent with Distributed-power Open Standards Alliance (DOSA) open standards for DC/DC brick power supplies.
  • The reference design has two transformer options, one is from Wurth and the other is from the transformer vendor HanRun.

With the above three features, customers can reduce the whole solution size and cost. Customers can also mount this reference design on system boards.

MAXREFDES1154
Configurable 4-Channel RTD/TC Measurement System Using the MAX11410
MAXREFDES1154
MAXREFDES1169
±15V/75mA and ±7.5V/75mA, Iso-Buck DC-DC Converter Using the MAX17681A
MAXREFDES1169
MAXREFDES1168
7V/200mA or 5V/100mA, Iso-Buck DC-DC Converter Using the MAX17681A
Figure 1. MAXREFDES1168 hardware.
MAXREFDES1163
±15V/100mA or ±12V/50mA, Iso-Buck DC-DC Converter Using the MAX17681A
MAXREFDES1163
MAXREFDES1166
±7V/100mA or ±5V/50mA, Iso-Buck DC-DC Converter Using the MAX17681A
maxrefdes1166 image 1
MAXREFDES1167
15V/200mA or 12V/100mA, Iso-Buck DC-DC Converter Using the MAX17681A
MAXREFDES1167
MAXREFDES1170
24V/100mA, Iso-Buck DC-DC Converter Using the MAX17681A
maxrefdes1170

最新のディスカッション

max17681に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品