MAX4617

製造中

高速、低電圧、CMOSアナログマルチプレクサ/スイッチ

製品モデル
9
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.45
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高速スイッチング
    • tON:15ns
    • tOFF:10ns
  • 工業標準の74HC4051/74HC4052/74HC4053およびMAX4581/MAX4582/MAX4583とピンコンパチブル
  • 保証オン抵抗
    • 10Ω max (+5V電源)
    • 20Ω max (+3V電源)
  • チャネル間のオン抵抗マッチング1Ωを保証(+5V単一電源)
  • 保証低オフリーク電流:1nA (+25℃)
  • 保証低オンリーク電流:1nA (+25℃)
  • 単一電源:+2V~+5.5V
  • TTL/CMOSロジックコンパチブル
  • 低クロストーク:< -96dB
  • 高オフアイソレーション:< -93dB
  • 低歪み:< 0.017% (600Ω)
MAX4617
高速、低電圧、CMOSアナログマルチプレクサ/スイッチ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

リファレンス・デザイン

MAXREFDES1154
MAXREFDES1154 Circuits from the Lab®

Configurable 4-Channel RTD/TC Measurement System Using the MAX11410

機能と利点

  • Highly accurate measurement
  • Four channels
  • Each channel can be configured as either RTD or TC input
  • Supports 2-wire and 3-wire RTD
  • Supports all types of thermocouple
  • Thermocouple with RTD for cold junction compensation
  • Sensor open detection
  • 24V input protection
  • Isolated power and data
  • Board-level calibration
MAXREFDES1154
Configurable 4-Channel RTD/TC Measurement System Using the MAX11410

最新のディスカッション

MAX4617に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品