MAX1706

製造中

1~3セル、高電流、低ノイズ、ステップアップDC-DCコンバータ、リニアレギュレータ付

低ノイズ、デュアル出力コンバータ、携帯電話のPAおよび無線ベースバンドおよびロジックを駆動

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 効率:最大96%
  • 1.1VINのスタートアップ保証
  • 最大出力:850mA (MAX1705)
  • ステップアップ出力:可変2.5V~5.5V
  • リニアレギュレータ:可変1.25V~5.0V
  • PWM/PFM同期整流トポロジ
  • PWMモード:300kHzまたは同期可能
  • シャットダウン:1µA
  • 電圧モニタ
  • プッシュボタンオン/オフ制御
MAX1706
1~3セル、高電流、低ノイズ、ステップアップDC-DCコンバータ、リニアレギュレータ付
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
パワー・スイッチ内蔵型昇圧レギュレータ 2
MAX1700 製造中 1~3セル、ハイパワー(1A)、低ノイズ、ステップアップDC-DCコンバータ
MAX1703 製造中 1~3セル、ハイパワー(1.5A)、低ノイズ、ステップアップDC-DCコンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX1705EVKIT

MAX1705、MAX1706の評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:+0.9V~+4.5V
  • 高電力出力:4.5Vまたは可変
  • デュアル出力:ステップアップおよびリニアレギュレータ
  • リニアレギュレータ出力電流:200mA (max)
  • 高効率を実現するトラックモード(オプション)
  • 出力電圧:低ノイズ3.3Vまたは可変
  • 高効率ステップアップコンバータ:最大96%
  • 全出力電流:最大850mA
  • 内蔵300kHz発振器
  • 内部MOSFETおよび同期整流器
  • シャットダウン電流:1µA
  • パワーグッド出力
  • 表面実装部品
  • 完全実装済み、試験済み

製品詳細

MAX1705の評価キット(EVキット)は1~3セルのNiCd/NiMHまたは1セルのリチウムイオン電池で動作するバッテリ駆動機器用のステップアップスイッチングレギュレータです。本EVキットは+0.9V~+4.5Vの入力を4.5Vステップアップ出力および3.3Vリニアレギュレータ出力に変換します。バッテリ寿命を最大限に拡張する低自己消費電流、高効率パルス周波数変調モードおよび高電力固定周波数パルス幅変調モードが提供されています。MAX1705は高周波リップルを低減する低ドロップアウトリニアポストレギュレータを備えています。

MAX1705のEVキットは完全実装済み、試験済みの表面実装回路基板です。本キットはMAX1706の評価に使用することもできます。

アプリケーション

  • デジタルコードレス電話
  • ハンドヘルド機器(PDA、パームトップ)
  • パームトップコンピュータ
  • PCS電話
  • パーソナルコミュニケータ
  • 2-Wayページャ
  • ワイヤレス端末

MAX1706EVKIT

MAX1705、MAX1706の評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:+0.9V~+4.5V
  • 高電力出力:4.5Vまたは可変
  • デュアル出力:ステップアップおよびリニアレギュレータ
  • リニアレギュレータ出力電流:200mA (max)
  • 高効率を実現するトラックモード(オプション)
  • 出力電圧:低ノイズ3.3Vまたは可変
  • 高効率ステップアップコンバータ:最大96%
  • 全出力電流:最大850mA
  • 内蔵300kHz発振器
  • 内部MOSFETおよび同期整流器
  • シャットダウン電流:1µA
  • パワーグッド出力
  • 表面実装部品
  • 完全実装済み、試験済み

製品詳細

MAX1705の評価キット(EVキット)は1~3セルのNiCd/NiMHまたは1セルのリチウムイオン電池で動作するバッテリ駆動機器用のステップアップスイッチングレギュレータです。本EVキットは+0.9V~+4.5Vの入力を4.5Vステップアップ出力および3.3Vリニアレギュレータ出力に変換します。バッテリ寿命を最大限に拡張する低自己消費電流、高効率パルス周波数変調モードおよび高電力固定周波数パルス幅変調モードが提供されています。MAX1705は高周波リップルを低減する低ドロップアウトリニアポストレギュレータを備えています。

MAX1705のEVキットは完全実装済み、試験済みの表面実装回路基板です。本キットはMAX1706の評価に使用することもできます。

アプリケーション

  • デジタルコードレス電話
  • ハンドヘルド機器(PDA、パームトップ)
  • パームトップコンピュータ
  • PCS電話
  • パーソナルコミュニケータ
  • 2-Wayページャ
  • ワイヤレス端末

MAX1705EVKIT
MAX1705、MAX1706の評価キット
MAX1706EVKIT
MAX1705、MAX1706の評価キット

最新のディスカッション

MAX1706に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品